Frontplatte für Kassetten-Bausatz, Vorderseite eloxiert und Rückseite leitfähig, schirmbar (Textildichtung)

Grafik für Frontplatte für Kassetten-Bausatz, Vorderseite eloxiert und Rück in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Al-Profil, Zentrierpin eingepresst, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig
  • Frontplatte für Kassetten PRO kann im Frontplattenexpress-Service bearbeitet werden

    Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite leitfähig

    EMV-Schirmung:

    Geschirmt (Textildichtung)

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Wände und Zubehör

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe U
Breite HP
 
Katalognummer Höhe HE Für Gehäusehöhe [HE] Breite TE A mm Breite b mm c mm d mm Frontplattendicke mm Beschreibung Menge
Katalognummer Höhe HE Für Gehäusehöhe [HE] Breite TE A mm Breite b mm c mm d mm Frontplattendicke mm Beschreibung Menge
3 128.4 10 40.3 25.4 30.24 5.08 2.5 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 1 Stück (LLG 5)
3 128.4 10 50.46 35.56 40.4 15.24 2.5 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 1 Stück (LLG 5)
3 128.4 12 60.62 45.72 50.56 25.4 2.5 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 1 Stück (LLG 5)
3 128.4 14 70.78 55.88 60.72 35.56 2.5 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 1 Stück (LLG 5)
3 128.4 21 106.34 91.44 96.28 71.12 2.5 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 1 Stück (LLG 5)
3 128.4 28 141.9 127.0 131.84 106.68 2.5 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 1 Stück (LLG 5)
3 128.4 42 213.02 198.12 202.96 177.8 2.5 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 1 Stück (LLG 5)
6 261.8 8 40.3 25.4 30.24 5.08 2.5 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 1 Stück (LLG 5)
6 261.8 10 50.46 35.56 40.4 15.24 2.5 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 1 Stück (LLG 5)
6 261.8 12 60.62 45.72 50.56 25.4 2.5 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 1 Stück (LLG 5)
6 261.8 14 70.78 55.88 60.72 35.56 2.5 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 1 Stück (LLG 5)
6 261.8 21 106.34 91.44 96.28 71.12 2.5 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 1 Stück (LLG 5)
6 261.8 28 141.9 127.0 131.84 106.68 2.5 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 1 Stück (LLG 5)
6 261.8 42 213.02 198.12 202.96 177.8 2.5 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 1 Stück (LLG 5)