Frontplatte für Kassetten-, Vorderseite eloxiert und Rückseite chromatiert, schirmbar (Stahl, rostfrei)

Grafik für Frontplatte für Kassetten-, Vorderseite eloxiert und Rückseite c in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite farbpassiviert, mit seitlichen Schlitzen für EMV-Dichtung, Stahl, rostfrei (separat bestellen), Zentrierpin eingepresst,Trapezgriff, grau, PPE, UL 94 V-1
  • Frontplatte kann mit Frontplattenexpress-Service bearbeitet werden
  • Frontplatte mit Griff zum Anschrauben an HF-Kassette

    Material und Oberfläche:

    Frontseite eloxiert, Rückseite chromatiert

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Dichtung, Stahl, rostfrei

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Seitenwände und Zubehör

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Breite HP
 
Katalognummer Höhe HE Für Gehäusehöhe [HE] Breite TE A mm Frontplattendicke mm Beschreibung Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) B mm
Katalognummer Höhe HE Für Gehäusehöhe [HE] Breite TE A mm Frontplattendicke mm Beschreibung Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) B mm
3 3 7 32.22 2.5 mit Pin / Schlitze 1 Stück (LLG 5) 5 -
3 128,4 10 50.46 2,5 mit Pin / Schlitze 1 Stück (LLG 5) 5 35.56
3 128.4 12 60.62 2.5 mit Pin / Schlitze 1 Stück (LLG 5) 5 45.72
3 128.4 14 70.78 2,5 mit Pin / Schlitze 1 Stück (LLG 5) 5 55.88
3 128.4 21 106.34 2,5 mit Pin / Schlitze 1 Stück (LLG 5) 5 91.44
3 128.4 28 141.9 2.5 mit Pin / Schlitze 1 Stück (LLG 5) 5 127.0