Kassetten-Bausatz, ungeschirmt, Deckblech perforiert, Ausbruch auf der Rückseite für mehrere Steckverbinder 3/6 HE

Grafik für Kassetten PRO 3 HE Bausätze, Frontplatte ungeschirmt in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder
  • Deckblech mit Perforation, für Führungsschienen (Luftdurchsatz ca. 60 %), Führungsschienen bitte separat bestellen
  • Rechte und linke Seitenwandprofile mit Nut, zum Einschieben einer Leiterplatte (normgerechte Lage der Leiterplatte nur im linken Seitenwandprofil)

    Material und Oberfläche:

    Al, eloxiert

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Ungeschirmt

    Type:

    Bausatz

    Mechanische Schirmung:

    Komponenten- und Lötseite

    Kühlung:

    Perforiert

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe U
Breite HP
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Menge Tiefe mm Beschreibung Beschreibung Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
Katalognummer Menge Tiefe mm Beschreibung Beschreibung Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 128.4 2.5 3 8
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 128.4 2.5 3 10
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 128.4 2.5 3 12
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 128.4 2.5 3 14
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 128.4 2.5 3 21
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 128.4 2.5 3 28
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 128.4 2.5 3 42
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 261.8 2.5 6 8
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 261.8 2.5 6 10
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 261.8 2.5 6 12
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 261.8 2.5 6 14
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 261.8 2.5 6 21
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 261.8 2.5 6 28
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 261.8 2.5 6 42
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 128.4 2.5 3 8
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 128.4 2.5 3 10
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 128.4 2.5 3 12
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 128.4 2.5 3 14
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 128.4 2.5 3 21
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 128.4 2.5 3 28
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 128.4 2.5 3 42
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 261.8 2.5 6 8
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 261.8 2.5 6 10
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 261.8 2.5 6 12
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 261.8 2.5 6 14
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 261.8 2.5 6 21
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 261.8 2.5 6 28
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, Deckblech mit Perforation für Führungsschienen Rückwand mit Ausbruch für mehere Steckverbinder 261.8 2.5 6 42