Kunststofffuß mit oder ohne Aufsteller

Grafik für Kunststofffuß mit/ohne Aufsteller in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Einsetzbar anstelle der Standardrundfüße
  • Traglast: 25 kg je Fuß, max. Gehäusegewicht 40 kg
  • Befestigungslöcher im Gehäuseboden vorhanden
  • Sicherer Gehäusestand durch rutschfeste Gummieinlagen

    Produktfamilie:

  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • Comptec
  • CompacPRO
  • Hinweis:

    Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Fuß

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Farbe
Ausführung
 
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Farbe Beschreibung
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Farbe Beschreibung
1 Stück (LLG 10) 10 grau Fuß mit Aufsteller, PA, UL 94 HB
1 Stück (LLG 10) 10 grau Fuß ohne Aufsteller, PA, UL 94 HB
1 Stück (LLG 10) 10 schwarz Fuß mit Aufsteller, PA, UL 94 HB
1 Stück (LLG 10) 10 schwarz Fuß ohne Aufsteller, PA, UL 94 HB