Gleitschienen (Comptec)

Grafik für Gleitschienen in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Gleitschienen eignen sich als Auflage für 19"‐Baugruppenträger und 19"‐Einschübe

    Produktfamilie:

    Comptec

    Hinweis:

  • Pro Baugruppenträger oder 19"‐Einschub werden 2 Gleitschienen benötigt
  • Gleitschiene kann nicht für geschirmte 19"‐Baugruppenträger verwendet werden, spezielle Gleitschiene auf Anfrage
  • Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Gleitschienen

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Menge Beschreibung
Katalognummer Tiefe mm Menge Beschreibung
300.0 1 Stück Gleitschienen für Standardrückwand
400.0 1 Stück Gleitschienen für Standardrückwand
500.0 1 Stück Gleitschienen für Standardrückwand
600.0 1 Stück Gleitschienen für Standardrückwand