Clip für Hutschienenmontage

Grafik für Clip für Hutschienenmontage in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
Artikelnummer: 24820-002
Zur Produktgruppe
  • Der Clip wird anstelle des Fußes an das Gehäuse geschraut und kann dann auf der Hutschiene montiert werden
  • Mit dem Clip kann das Gehäuse an einer Hutschiene befestigt werden

    Produktfamilie:

    Interscale M

    Typ:

    19“ Winkel, Halterungen und Zubehör

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

Kein Artikel verfügbar

Lieferumfang:

Artikel Menge Beschreibung
1 2 Clip, Al‐Profil, natur eloxiert, Breite 30 mm, Höhe 52 mm, Schnappbefestigung für 35 mm DIN‐Schienen EN 50022; Einpressmutter M4
2 2 Schraube, T20, M4 x 6
3 1 Benutzeranleitung

Zubehör

Artikel