Interscale, Gehäuse, nicht perforiert, Desktop-Ausführung

Grafik für Interscale, Gehäuse, nicht perforiert, Desktop-Ausführung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Wurde entsprechend der IEC-Norm 60297-3-109 entwickelt (in Bearbeitung, noch nicht freigegeben bei IEC)
  • Modulares Tischgehäuse, bestehend aus 4 montierten Einzelteilen
  • Farbe (RAL 7016)
  • Schutzart bis IP 30

    Produktfamilie:

    Interscale M

    Material:

    Stahl

    Applikation:

    Desktop-Ausführung

    Type:

    Gehäuse

    Kühlung:

    Nicht perforiert

    IP Protection:

    IP 30

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe U
Breite mm
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Höhe HE Tiefe mm Breite mm Für Gehäusehöhe [HE]
Katalognummer Höhe HE Tiefe mm Breite mm Für Gehäusehöhe [HE]
1 132.55 132.55 1
1 177.0 132.55 1
1 177.0 221.45 1
1 221.45 221.0 1
1 221.45 310.35 1
1 221.45 399.25 1
1 310.35 399.25 1
2 177.0 221.45 2
2 221.45 221.45 2
2 221.45 310.35 2
2 221.45 399.25 2
2 310.35 399.25 -
3 221.45 310.35 3
3 221.45 399.25 3
3 310.35 399.25 3