19" Gestell (Eurorack)

Grafik für 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Geschraubt, Rahmen Al-Druckguss, Holme Al-Profil
  • festes Abstandsmaß zwischen vorderer und hinterer 19"-Ebene
  • Oberfläche: RAL 7021

    Produktfamilie:

    Eurorack

    Schrankeinzelteile:

    Gestell

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Tiefe (mm)
Höhe U / mm
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Menge Tiefe D Farbe Höhe HE Beschreibung
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Menge Tiefe D Farbe Höhe HE Beschreibung
600.0 998.0 600.0 1 Stück 600.0 RAL 7021 20 -
800.0 998.0 600.0 1 Stück 800.0 RAL 7021 20 -
600.0 1220.0 600.0 1 Stück 600.0 RAL 7021 25 -
800.0 1220.0 600.0 1 Stück 800.0 RAL 7021 25 -
600.0 1398.0 600.0 1 Stück 600.0 RAL 7021 29 -
800.0 1398.0 600.0 1 Stück 800.0 RAL 7021 29 -
600.0 1620.0 600.0 1 Stück 600.0 RAL 7021 34 19" Gestell, Rahmen Al-Druckguss, Holme Al-Profil
800.0 1620.0 600.0 1 Stück 800.0 RAL 7021 34 -
900.0 1620.0 600.0 1 Stück 900.0 RAL 7021 34 -
600.0 1798.0 600.0 1 Stück 600.0 RAL 7021 38 -
800.0 1798.0 600.0 1 Stück 800.0 RAL 7021 38 -
900.0 1798.0 600.0 1 Stück 900.0 RAL 7021 38 -
600.0 2020.0 600.0 1 Stück 600.0 RAL 7021 43 -
800.0 2020.0 600.0 1 Stück 800.0 RAL 7021 43 -
900.0 2020.0 600.0 1 Stück 900.0 RAL 7021 43 -
600.0 2198.0 600.0 1 Stück 600.0 RAL 7021 47 -
800.0 2198.0 600.0 1 Stück 800.0 RAL 7021 47 -
900.0 2198.0 600.0 1 Stück 900.0 RAL 7021 47 -