Laborgestell, offenes 19" Gestell, fahrbar

Grafik für Laborgestell, offenes 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
Artikelnummer: 10117-498
Zur Produktgruppe
  • Traglast 200 kg stationär, bei einer definierten Schwerpunktlage in der Mitte des Laborgestells
  • Empfohlene max. Einschubtiefe 400 mm

    Produktfamilie:

    Laborgestell

    Lieferform:

    montiert

    Schutzgrad:

    kein

    Schirmung:

    Nein

    Typ:

    Offenes Gestell

    Material:

    Stahlrahmen und keine Verkleidung

    Schrankeinzelteile:

    Gestell

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

Tiefe mm 710.0
Höhe mm 1856.0
Breite mm 600.0
Tiefe D 710.0
Beschreibung 19"-Laborgestell, fahrbar
Höhe HE 36

Lieferumfang:

Artikel Menge Beschreibung
1 1 19"‐Gestell, St, 2 mm, RAL 7035 mit EIA‐Lochung
2 1 Fahrsockel, Al‐Druckguss, RAL 7035
3 2 Lenkrolle, Kunststoffrolle (PA), mit Gummiauflage
4 2 Lenkrolle mit Feststeller, Kunststoffrolle (PA), mit Gummiauflage

Zubehör

Artikel
Thmbnail Image Kabelöse für C-Profil, Lochmaße: 45 x 120 mm 20118-339 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Kabelöse für C-Profil, Lochmaße: 75 x 40 mm 20118-554 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Kabelöse für C-Profil, Lochmaße: 75 x 40 mm 20118-783 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image 19"-Befestigungssatz (Schraube, Scheibe, Mutter), (50 × Schrauben M6 x 16, 50 × Kunststoffscheiben, 50 × Käfigmuttern) 21101-809 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image 19"-Geräteträger, 2 HE, Traglast 10 kg, 1 Stück 20118-785 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image 19"-Geräteträger, 2 HE, Traglast 10 kg, 1 Stück 20119-106 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image 19"-Befestigungssatz (Schraube, Scheibe, Mutter), (100 × Schrauben M6 x 16, 100 × Kunststoffscheiben, 100 × Käfigmuttern) 21101-810 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Kabelöse für C-Profil, Lochmaße: 95 x 95 mm 20118-340 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Kabelöse für C-Profil, Lochmaße: 95 x 95 mm 20119-080 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list