Frontplatte, Vorderseite eloxiert und Rückseite leitfähig, schirmbar (Textildichtung), Ausbrüche für D-Sub-Steckverbinder

Grafik für Frontplatte, Vorderseite eloxiert und Rückseite leitfähig, schir in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • U-Profil
  • 3 HE / 4 TE
  • Aluminium, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig
  • für EMV-Dichtung (Textil)

    Hinweis:

  • Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen
  • Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen
  • Schirmung durch EMV-Dichtung (Textil) bitte separat bestellen
  • Spezifikation:

  • IEC 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/10
  • Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite leitfähig

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Schirmbar (Textildichtung)

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Frontplatten

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe U
Breite HP
Ausführung
 
Katalognummer Höhe HE Höhe mm Für Gehäusehöhe [HE] Breite TE Frontplattendicke mm Ausführung Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG)
Katalognummer Höhe HE Höhe mm Für Gehäusehöhe [HE] Breite TE Frontplattendicke mm Ausführung Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG)
3 128.4 128.4 4 2.5 Ausbrüche für einen 9-polige D-Sub-Steckverbinder 1 Stück (LLG 5) 5
3 128.4 128.4 4 2.5 Ausbrüche für zwei 9-polige D-Sub-Steckverbinder 1 Stück (LLG 5) 5
3 128.4 128.4 4 2.5 Ausbrüche für drei 9-polige D-Sub-Steckverbinder 1 Stück (LLG 5) 5
3 128.4 128.4 4 2.5 Ausbruch für einen 15-poligen D-Sub-Steckverbinder 1 Stück (LLG 5) 5
3 128.4 128.4 4 2.5 Ausbrüche für zwei 15-polige D-Sub-Steckverbinder 1 Stück (LLG 5) 5
3 128.4 128.4 4 2.5 Ausbruch für einen 25-poligen D-Sub-Steckverbinder 1 Stück (LLG 5) 5
3 128.4 128.4 4 2.5 Ausbrüche für zwei 25-polige D-Sub-Steckverbinder 1 Stück (LLG 5) 5