Seitenwand Typ R, rugged (EuropacPro)

Grafik für EuropacPRO Seitenwände, rugged in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Seitenwand Al 3 mm, getoxt mit 19"‐Al‐Winkel 3,5 mm mit Griff, loch, passiviert, Frontseite eloxiert;  Frontgriffe separat  bestellen
  • mit Grifflöcher
  • Für hohe mechanische Beanspruchung bis 25 g (Rüttelfestigkeit, Schock‐ und Vibrationsanforderungen z.B. IEC 61587‐DL 3)
  • 19"-Winkel ist fest mit Seitenwand verbunden (getoxt)
  • EMV‐Schirmkonzepte für die Front‐/Rückseite mit EMV‐Textildichtung

    Produktfamilie:

    EuropacPRO

    Hinweis:

  • Andere Abmessungen auf Anfrage
  • Schrauben zur Montage der Modulschienen und Deck-/Bodenbleche bitte separat bestellen
  • Zur Schirmung sind 4 EMC-Edelstahldichtungen pro Baugruppenträger erforderlich, bitte separat bestellen
  • Typ:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Wände und Zubehör

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe U
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Menge Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Menge Höhe HE
175.0 VPE 1 Paar 3
235.0 VPE 1 Paar 3
275.0 VPE 1 Paar 3
277.75 VPE 1 Paar 3
295.0 VPE 1 Paar 3
355.0 VPE 1 Paar 3
175.0 VPE 1 Paar 6
277.75 VPE 1 Paar 6
235.0 VPE 1 Paar 6
275.0 VPE 1 Paar 6
295.0 VPE 1 Paar 6
355.0 VPE 1 Paar 6