Leiterplattenabdeckung für Europakarten

Grafik für Leiterplattenabdeckung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Mechanischer Schutz der Lötseite
  • Passend für Europakarte 100 x 160 mm

    Mechanik:

    Leiterabdeckungen und Leiterplattentasche

    Hinweis:

    Die Materialen der Leiterplattenabdeckungen sind UL‐gelistet. Die Test wurden allerdings mit der Materialstärke 1,5 mm gemacht

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Deckbleche

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

 
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Farbe Material Info
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Farbe Material Info
1 Stück (LLG 10) 10 Schwarz LCP, UL 94 V-0 Leiterplattenabdeckung (Stärke 0,9 mm) für Europakarten (100 x 160 mm), PBT, schwarz, max. Betriebstemperatur ohne bleibende Verformung 55 °C
1 Stück (LLG 10) 10 Weiss LCP, UL 94 V-0 Leiterplattenabdeckung (Stärke 0,9 mm) mit ähnlichem Temperaturausdehnungskoeffizienten wie FR4 Leiterplatte; für Europakarten (100 x 160 mm), LCP, UL 94 V-0, weiß, max. Betriebstemperatur ohne bleibende Verformung 85 °C
1 Stück (LLG 10) 10 Schwarz PP, UL 94 V-0 Leiterplattenabdeckung für Doppeleuropakarten (233,35 x 160 mm), PP, schwarz