Interscale, Gehäuse, perforiert, Desktop-Ausführung

Grafik für Interscale, Gehäuse, perforiert, Desktop-Ausführung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Wurde entsprechend der IEC-Norm 60297-3-109 entwickelt (in Bearbeitung, noch nicht freigegeben bei IEC)
  • Farbe (RAL 7016)
  • Schutzart IP 20
  • Modulares Tischgehäuse, bestehend aus 4 montierten Einzelteilen

    Produktfamilie:

    Interscale M

    Material:

    Stahl

    Applikation:

    Desktop-Ausführung

    Type:

    Gehäuse

    Kühlung:

    perforiert

    IP Protection:

    IP 20

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe U
Breite mm
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Höhe HE Für Gehäusehöhe [HE] Breite mm Tiefe mm
Katalognummer Höhe HE Für Gehäusehöhe [HE] Breite mm Tiefe mm
1 1 221.0 177.0
1 1 221.0 221.0
1 - 310.0 221.0
1 1 399.0 221.0
1 1 399.0 310.0
2 2 221.0 177.0
2 2 221.0 221.0
2 2 310.0 221.0
2 2 399.0 221.0
2 2 399.0 310.0
3 3 310.0 221.0
3 3 399.0 221.0
3 3 399.0 310.0