CompactPCI Laufwerkkassette, Frontplatte U-Profil, geschirmt 1 x 5 1/4'', HD 1 x 2,5", 6 HE vertikal

Grafik für CompactPCI Laufwerkkassette, Frontplatte U-Profil, geschirmt 1 x 5 1/4'', HD 1 x 2,5
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
Artikelnummer: 24579-074
Zur Produktgruppe
  • 1 x 5,25'', 6 HE vertikal, mit U-Frontplatte

    Lieferform:

    Bausatz

    Hinweis:

    Nur passend für europacPRO, ratiopacPRO, CompactPCI, VMEbus, VME64xBus

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

h mm 147.1
Breite b mm 41.6
Höhe HE 6
Breite TE 12
Breite B (TE) 12

Lieferumfang:

Artikel Menge Beschreibung
1 1 Frontplatte, U‐Profil, mit Laufwerkausschnitt, AI, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite farbpassiviert
2 1 Seitenwand, Steckversion, AI, 1,5 mm, passiviert
3 4 Führungsschiene, PBT UL 94 V‐0, rot
4 1 Befestigungsmaterial

Zubehör

Artikel
Thmbnail Image Befestigungsteile für Laufwerke 21100-711 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Befestigungsteile für Laufwerke 21100-574 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Befestigungsteile für Laufwerke 21100-712 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list