19"-AC/DC Linearregler, triple

Grafik für 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Für Medizinanwendungen geeignet (8 mm Sicherheitsabstände)
  • 3 Ausgangsspannungen (galvanisch getrennt)
  • Netzeingangsspannung 230 VAC (mit Netzspannungsumrüstkit auf 115 VAC umstellbar)
  • Hohe Regelgenauigkeit, geringe Restwelligkeit und sehr störungsarm

    Hinweis:

    Please order front panel separately

    Applikation:

    19" kompatibel

    Spezifikation:

    Universal 19"

    Ausgangsspannungen:

    3

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Strom
Spannung
 
Katalognummer Tiefe mm Spannung1 V Strom1 A Strom2 A Strom3 A Leistung W Spannung2 V Spannung3 V Beschreibung Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Spannung1 V Strom1 A Strom2 A Strom3 A Leistung W Spannung2 V Spannung3 V Beschreibung Höhe HE Breite TE
171.93 5.0 0.5 0.2 0.2 8.0 12.0 12.0 PSK 312 3 6
171.93 5.0 1.5 0.5 0.5 20.0 12.0 12.0 PSM 312 3 10
171.93 5.0 3.0 1.0 1.0 39.0 12.0 12.0 PSG 312 3 14