Server- und Colocation-Schränke

data center racks

Umfassende Plattform
für Serverschränke und
Colocation-Schränke

Mit den Schroff Varistar-Schränken bietet nVent eine hoch flexible Plattform für Schränke mit hoher Belastbarkeit, umfangreichen Optionen für das Kabelmanagement, Zugriffssicherheit und einem breiten Sortiment an energieeffizienten Kühllösungen, die den höchsten Anforderungen gerecht werden.

  • Gestelle, Server- und Netzwerkschränke in Höhen bis 52 HE
  • Colocation-Schränke mit 2, 3 oder 4 getrennten Fächern



Für die Varistar-Schränke steht eine Vielzahl an Optionen zur Verfügung, darunter:

  • EMV-Schirmung: 60 dB bei 1 GHz
  • Erschütterungs- und Vibrationsfestigkeit – getestet bis DL 6 gemäß IEC 61587
  • Erdbebensicher bis Bellcore Zone 4
  • Getestet und zugelassen nach MIL S-901D

  • IT-Schränke und Colocation-Schränke
    nVent bietet ein breites Sortiment an Schroff-Serverschränken, -Netzwerkschränken und -Colocation-Schränken, die konfiguriert und nach Ihren individuellen Anforderungen anpasst werden können:

    Gestell Traglast bis 1600 kg | 3500 lbs.
    Maße Standardmodelle:
    Höhe 42 HE, 47 HE, 52 HE
    Breite 600 bis 800 mm | 23,6″ bis 31,5″
    Tiefe 600 bis 1200 mm | 23,6″ bis 47,2″
    Profil Rasterlochung und Mäanderprofil mit Optionen für Befestigung an allen drei Ebenen.

    Türen Einzeltüren und Doppeltüren mit 1- oder 3-Punkt-Verriegelung, 180° links oder rechts öffnend, Anschlag links oder rechts
    Dächer Geschlossen, perforiert, flach mit verschiedenen Ausbuchzonen, mit Kabeleinführungsbürsten, angehoben
    Bodenblech optional: mehrteilig, Bürstenleisten, Blindplatten
    Seitenwände Befestigung mit Schrauben oder Schnellverschlüssen; Schottwände für angereihte Schränke
    Sicherheit Zahlreiche Griff- und Schließoptionen, auch elektronisch oder remote e
    19"-Ebene Vertieft montierbar in 25-mm-Schritten bei Server- und Netzwerkschränken (Standard ist 70 mm bei Serverschränken und 145/220 mm bei Netzwerkschränken)
    Zubehör Mehr als 1000 Einzelteile und Komponenten, auch zur Kabelführung in den verschiedenen Verkabelungszonen
    Colocation 2, 3 oder 4 separate Fächer mit speziellen geschützten Kabelkanälen

Produktliste
Produkte (  1 - 12 von 12  )
:
Auswahl vergleichen compare product
Produktliste