PMC Abdeckung zum Schließen der nicht benutzten Frontplatten Ausbrüchen, zur EMV Schirmung, schwarz oder glänzend

Grafik für EMV‐Abdeckung für PMC Mezzanine Frontplatten Ausbrüche, schwarz oder glänzend in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Material Stahl, rostfrei, 0,2 mm
  • EMV‐Abdeckung zum Schließen der nicht benutzten Ausbrüche n PMC Mezzanine Frontplatten

    Spezifikation:

    PMC-Mezzanine, IEEE P1386

    EMV-Schirmung:

  • Schirmbar (O-Ring)
  • Geschirmt (O-Ring)
  • Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    EMV-Schirmung

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Farbe
 
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Farbe Material
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Farbe Material
1 Stück (LLG 10) 10 schwarz St, rostfrei, 0,2 mm
1 Stück (LLG 10) 10 glänzend St, rostfrei, 0,2 mm