Netzeingangsmodul mit Filter

Grafik für Netzeingangsmodul mit Filter in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Spannung 110 VAC ...  250 VAC, 50 Hz ... 60 Hz
  • Frontplatte (U‐Frontplatte) für Schirmung mit EMV‐Textildichtung
  • Max. Strom 10 A bei 40°C

    Spezifikation:

    IEC 60297-3-101

    Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite farbpassiviert

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Ungeschirmt

    Typ:

    Frontplatten

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
 
Katalognummer Breite B (TE)
Katalognummer Breite B (TE)
8
8