PMC Mezzanine Frontplatten

Grafik für PMC Mezzanine Frontplatten in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Mezzanine Frontplatte wird in PMC-Frontplattenausbrüche eingebaut
  • EMV-Schirmung erfolgt mit leitfähigem O-Ring

    Spezifikation:

    PMC-Mezzanine, IEEE P1386

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Geschirmt (O-Ring)

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Frontplatten

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Material
Anzahl
 
Katalognummer Höhe mm Menge Beschreibung Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Info Oberfläche
Katalognummer Höhe mm Menge Beschreibung Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Info Oberfläche
74.0 1 Stück mit EMV-Dichtung 74 mm 2.5 Al, eloxiert -
74.0 VPE 10 Stück mit EMV-Dichtung 74 mm 2.5 Al, eloxiert -
74.0 1 Stück mit EMV-Dichtung 74 mm 2.5 Zink-Druckguss roh -
74.0 VPE 10 Stück mit EMV-Dichtung 74 mm 2.5 Zink-Druckguss roh -
74.0 1 Stück mit EMV-Dichtung 74 mm 2.5 Zink-Druckguss schwarz verchromt Feine Oberfächenstruktur
74.0 VPE 10 Stück mit EMV-Dichtung 74 mm 2.5 Zink-Druckguss schwarz verchromt Feine Oberfächenstruktur
74.0 1 Stück mit EMV-Dichtung 74 mm 2.5 Zink-Druckguss verchromt, matt Feine Oberfächenstruktur
74.0 VPE 10 Stück mit EMV-Dichtung 74 mm 2.5 Zink-Druckguss verchromt, matt Feine Oberfächenstruktur