Frontplatte, Frontseite eloxiert, Rückseite passiviert, ungeschirmt, Schraubverbindung

Grafik für Frontplatte, Frontseite eloxiert und Rückseite farbpassiviert, ungeschirmt, Schraubverbindung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Teilfrontplatte, Al, 2,5 mm
  • Al, Frontseite eloxiert, Rückseite farbpassiviert

    Hinweis:

    Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen, siehe Downloads-Montagezubehör

    Spezifikation:

  • IEC 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/10
  • Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite passiviert, mit unbehandelten Kanten

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Ungeschirmt

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Frontplatten

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
 
Katalognummer Höhe mm Menge b1 mm b2 mm B mm Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG)
Katalognummer Höhe mm Menge b1 mm b2 mm B mm Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG)
84.0 1 Stück 411.5 203.2 426.4 84 2.5 2 84 -
128.4 1 Stück (LLG 5) - - 9.8 128.4 2.5 3 2 5
128.4 1 Stück (LLG 5) - - 14.9 128.4 2.5 3 3 -
128.4 1 Stück (LLG 5) - - 20.0 128.4 2.5 3 4 5
128.4 1 Stück (LLG 5) - - 25.0 128.4 2.5 3 5 5
128.4 1 Stück (LLG 5) - - 30.1 128.4 2.5 3 6 5
128.4 1 Stück (LLG 5) - - 35.2 128.4 2.5 3 7 5
128.4 1 Stück (LLG 5) 25.4 - 40.3 128.4 2.5 3 8 5
128.4 1 Stück (LLG 5) 35.6 - 50.5 128.4 2.5 3 10 5
128.4 1 Stück (LLG 5) 45.7 - 60.6 128.4 2.5 3 12 5
128.4 1 Stück (LLG 5) 55.9 - 70.8 128.4 2.5 3 14 5
128.4 1 Stück (LLG 5) 91.4 - 106.3 128.4 2.5 3 21 5
128.4 1 Stück (LLG 5) 127.0 - 141.9 128.4 2.5 3 28 5
128.4 1 Stück 198.1 101.6 213.0 128.4 2.5 3 42 -
128.4 1 Stück 304.8 157.5 319.7 128.4 2.5 3 63 -
128.4 1 Stück 411.5 203.2 426.4 128.4 2.5 3 84 -
172.9 1 Stück 198.1 - 213.0 172.9 2.5 4 42 -
172.9 1 Stück 304.8 157.5 319.0 172.9 2.5 4 63 -
172.9 1 Stück 411.5 203.2 426.4 172.9 2.5 4 84 -
261.8 1 Stück (LLG 5) - - 20.0 261.8 2.5 6 4 5
261.8 1 Stück (LLG 5) - - 25.0 261.8 2.5 6 5 5
261.8 1 Stück (LLG 5) - - 30.1 261.8 2.5 6 6 5
261.8 1 Stück (LLG 5) - - 35.2 261.8 2.5 6 7 5
261.8 1 Stück (LLG 5) 25.4 - 40.3 261.8 2.5 6 8 5
261.8 1 Stück (LLG 5) 35.6 - 50.5 261.8 2.5 6 10 5
261.8 1 Stück (LLG 5) 45.7 - 60.6 261.8 2.5 6 12 5
261.8 1 Stück (LLG 5) 55.9 - 70.8 261.8 2.5 6 14 5
261.8 1 Stück (LLG 5) 66.0 - 80.9 261.8 2.5 6 16 5
261.8 1 Stück (LLG 5) 91.4 - 106.3 261.8 2.5 6 21 5
261.8 1 Stück (LLG 5) 127.0 - 141.9 261.8 2.5 6 28 5
261.8 1 Stück 198.1 101.6 213.0 261.8 2.5 6 42 -
261.8 1 Stück 304.8 157.5 319.7 261.8 2.5 6 63 -
261.8 1 Stück 411.5 203.2 426.4 261.8 2.5 6 84 -
395.1 1 Stück 411.5 203.2 426.4 391.5 2.5 9 84 -