Frontplatte, Frontseite eloxiert und Rückseite passiviert, schirmbar (Edelstahldichtung), Schraubverbindung

Grafik für Frontplatte, Frontseite eloxiert und Rückseite farbpassiviert, schirmbar (Edelstahldichtung), Schraubverbindung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Stahl rostfrei, EMC-Textildichtung
  • 2 Zentrierpins eingepresst (nicht bei 2 und 84 TE Frontplatten)
  • Frontseite eloxiert, Rückseite farbpassiviert
  • Schirmung durch EMV‐Dichtung (Stahl, rostfrei)
  • 2,5 mm Dicke

    Hinweis:

    Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen, siehe Downloads-Montagezubehör

    Spezifikation:

  • IEEE 1101.1/10
  • IEC 60297-3-101
  • Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite passiviert, mit unbehandelten Kanten

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Frontplatten

    EMV-Schirmung:

    Schirmbar mit Dichtung, Stahl, rostfrei

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
 
Katalognummer Höhe mm Menge b1 mm b2 mm B mm Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Für Gehäusehöhe [HE] Beschreibung
Katalognummer Höhe mm Menge b1 mm b2 mm B mm Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Für Gehäusehöhe [HE] Beschreibung
84.0 1 Stück 411.5 203.2 426.4 2.5 2 84 - - -
128.4 1 Stück (LLG 5) - - 9.8 2.5 3 2 5 - -
128.4 1 Stück (LLG 5) - - 14.9 2.5 3 3 5 128.4 -
128.4 1 Stück (LLG 5) - - 20.0 2.5 3 4 5 128.4 -
128.4 1 Stück (LLG 5) - - 25.0 2.5 3 5 5 128.4 -
128.4 1 Stück (LLG 5) - - 30.1 2.5 3 6 5 128.4 -
128.4 1 Stück (LLG 5) - - 35.2 2.5 3 7 5 128.4 -
128.4 1 Stück (LLG 5) 25.4 - 40.3 2.5 3 8 5 128.4 -
128.4 1 Stück (LLG 5) 35.6 - 50.5 2.5 3 10 5 128.4 -
128.4 1 Stück (LLG 5) 45.7 - 60.6 2.5 3 12 5 128.4 -
128.4 1 Stück (LLG 5) 55.9 - 70.8 2.5 3 14 5 128.4 Al, 2,5 mm
128.4 1 Stück (LLG 5) 91.4 - 106.3 2.5 3 21 5 128.4 -
128.4 1 Stück (LLG 5) 127.0 - 141.9 2.5 3 28 5 128.4 -
128.4 1 Stück 198.1 101.6 213.0 2.5 3 42 - 128.4 -
128.4 1 Stück 304.8 157.5 319.7 2.5 3 63 - 128.4 Al, 2,5 mm
128.4 1 Stück 411.5 203.2 426.4 2.5 3 84 - 128.4 -
172.9 1 Stück 411.5 203.2 426.4 2.5 4 84 - 172.9 -
261.8 1 Stück (LLG 5) - - 9.8 2.5 6 2 5 261.8 -
261.8 1 Stück (LLG 5) - - 20.0 2.5 6 4 5 261.8 -
261.8 1 Stück (LLG 5) - - 25.0 2.5 6 5 5 261.8 -
261.8 1 Stück (LLG 5) - - 30.1 2.5 6 6 5 261.8 -
261.8 1 Stück (LLG 5) - - 35.2 2.5 6 7 5 261.8 -
261.8 1 Stück (LLG 5) 25.4 - 40.3 2.5 6 8 5 261.8 -
261.8 1 Stück (LLG 5) 35.6 - 50.5 2.5 6 10 5 261.8 -
261.8 1 Stück (LLG 5) 45.7 - 60.6 2.5 6 12 5 261.8 -
261.8 1 Stück (LLG 5) 55.9 - 70.8 2.5 6 14 5 261.8 -
261.8 1 Stück (LLG 5) 66.0 - 80.9 2.5 6 16 5 261.8 -
261.8 1 Stück (LLG 5) 91.4 - 106.3 2.5 6 21 5 261.8 -
261.8 1 Stück (LLG 5) 127.0 - 141.9 2.5 6 28 5 261.8 Al, 2,5 mm
261.8 1 Stück 198.1 101.6 213.0 2.5 6 42 - - -
261.8 1 Stück 304.8 157.5 319.7 2.5 6 63 - - -
261.8 1 Stück 411.5 203.2 426.4 2.5 6 84 - 261.8 -
395.1 1 Stück 411.5 203.2 426.4 2.5 9 84 - 395.1 -