Frontplatte, Vorderseite eloxiert und Rückseite chromatiert, schirmbar (Textildichtung), Schraubverbindung

Grafik für Frontplatte, Vorderseite eloxiert und Rückseite chromatiert, sch in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Oberflächenunterschiede zwischen 2 ... 12 TE und 14 ... 84 TE
  • U-Profil Frontplatte für erhöhte Steifigkeit
  • Frontplatte, U-Profil, Al, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig
  • 2 Zentrierpins eingepresst (nicht bei 2 und 84 TE Frontplatten)

    Hinweis:

  • Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen, siehe Downloads-Montagezubehör
  • 14 ... 84 TE: mehrteiliges U-Profil (Frontplatte mit verstemmten Profilen)
  • Oberflächenunterschiede zwischen 2 ... 12 TE und 14 ... 84 TE
  • 2 ... 12 TE: einteiliges U-Profil
  • Schirmung durch EMV-Dichtung (Textil) bitte separat bestellen
  • Lieferlosgröße: 2 bis 28 TE: 5 Stück, 42 bis 84 TE: 1 Stück, ­Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen
  • Spezifikation:

  • IEEE 1101.1/10
  • IEC 60297-3-101
  • Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite leitfähig

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Schirmbar (Textildichtung)

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Frontplatten

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
 
Katalognummer Höhe mm Menge b1 mm Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) B mm Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE b2 mm
Katalognummer Höhe mm Menge b1 mm Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) B mm Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE b2 mm
172.9 1 Stück (LLG 5) 127.0 5 141.9 128.4 2.5 4 28 -
172.9 1 Stück 198.1 - 213.0 128.4 2.5 4 42 101.6
172.9 1 Stück 198.1 - 213.0 128.4 2.5 4 42 101.6
84.0 1 Stück (LLG 5) 411.5 5 426.4 84 2.5 2 84 203.2
128.4 1 Stück (LLG 5) - 5 9.8 128.4 2.5 3 2 -
128.4 1 Stück (LLG 5) - 5 14.9 128.4 2.5 3 3 -
128.4 1 Stück (LLG 5) - 5 20.0 128.4 2.5 3 4 -
128.4 1 Stück (LLG 5) - 5 25.0 128.4 2.5 3 5 -
128.4 1 Stück (LLG 5) - 5 30.1 128.4 2.5 3 6 -
128.4 1 Stück (LLG 5) - 5 35.2 128.4 2.5 3 7 -
128.4 1 Stück (LLG 5) 25.4 5 40.3 128.4 2.5 3 8 -
128.4 1 Stück (LLG 5) 35.6 5 50.5 128.4 2.5 3 10 -
128.4 1 Stück (LLG 5) 45.7 5 60.6 128.4 2.5 3 12 -
128.4 1 Stück (LLG 5) 55.9 5 70.8 128.4 2.5 3 14 -
128.4 1 Stück (LLG 5) 66.0 5 80.9 128.5 2.5 3 16 -
128.4 1 Stück (LLG 5) 91.4 5 106.3 128.4 2.5 3 21 -
128.4 1 Stück (LLG 5) 127.0 5 141.9 128.4 2.5 3 28 -
128.4 1 Stück 198.1 - 213.0 128.4 2.5 3 42 101.6
128.4 1 Stück 304.8 - 319.7 128.4 2.5 3 63 157.5
128.4 1 Stück 411.5 - 426.4 128.4 2.5 3 84 203.2
172.9 1 Stück 411.5 - 426.4 172.9 2.5 4 84 203.2
261.8 1 Stück (LLG 5) - 5 9.8 261.8 2.5 6 2 -
261.8 1 Stück (LLG 5) - 5 20.0 261.8 2.5 6 4 -
261.8 1 Stück (LLG 5) - 5 25.0 261.8 2.5 6 5 -
261.8 1 Stück (LLG 5) - 5 30.1 261.8 2.5 6 6 -
261.8 1 Stück (LLG 5) - 5 35.2 261.8 2.5 6 7 -
261.8 1 Stück (LLG 5) 25.4 5 40.3 261.8 2.5 6 8 -
261.8 1 Stück (LLG 5) 35.6 5 50.5 261.8 2.5 6 10 -
261.8 1 Stück (LLG 5) 45.7 5 60.6 261.8 2.5 6 12 -
261.8 1 Stück (LLG 5) 55.9 5 70.8 261.8 2.5 6 14 -
261.8 1 Stück (LLG 5) 66.0 5 80.9 261.8 2.5 6 16 -
261.8 1 Stück (LLG 5) 91.4 5 106.3 261.8 2.5 6 21 -
261.8 1 Stück (LLG 5) 127.0 5 141.9 261.8 2.5 6 28 -
261.8 1 Stück 198.1 - 213.0 261.8 2.5 6 42 101.6
261.8 1 Stück 304.8 - 319.7 261.8 2.5 6 63 157.5
261.8 1 Stück 411.5 - 426.4 261.8 2.5 6 84 208.3
395.1 1 Stück 411.5 - 426.4 395.1 2.5 9 84 203.2