EuropacPRO Bausatz, ungeschirmt, flexibel, für Backplane, Einbau auf Gleitschiene

Grafik für EuropacPRO Bausatz, ungeschirmt, flexibel, für Backplane, Einbau auf Gleitschiene in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Einbaulast bis 11 kg
  • Baugruppenträger kann mit Gleitschienen verwendet werden
  • Modulschienen hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen
  • Baugruppenträger mit Seitenwand Typ F (''flexible''), 19"-Winkel mit Ausfräsung für Gleitschienenmontage
  • Gewindestreifen, Isolierstreifen vormontiert

    Hinweis:

  • Ersatzprodukt für ältere Baugruppenträger-Serien europacLab und europacRational
  • Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial
  • Traglast:

    Bis 11 kg

    Schock/Vibration:

    < 2 g

    Design:

    EuropacPRO, Flexible

    EMV-Schirmung:

  • Ungeschirmt, Schirmung nachrüstbar
  • Ungeschirmt
  • Type:

    Baugruppenträger- Bausatz

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe D Tiefe D1 mm Höhe HE Breite TE Beschreibung
Katalognummer Tiefe D Tiefe D1 mm Höhe HE Breite TE Beschreibung
235.0 175/235 3 84 -
295.0 175/235/295 3 84 -
355.0 175/235/295/355 3 84 -
235.0 175/235 6 84 Leicht
295.0 175/235/295 6 84 -
355.0 175/235/295/355 6 84 -