EuropacPRO Bausatz, Typ Light, ungeschirmt, zur Backplanemontage

Grafik für EuropacPRO Bausatz, Typ Light, ungeschirmt, zur Backplanemontage in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Baugruppenträger mit Seitenwand Typ L ("light") mit fest angeformten 19"-Winkeln
  • Modulschiene Typ "light"
  • Aluminium
  • Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen
  • Einbaulast bis 7,5 kg
  • Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
  • Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
  • Modifikationen wie Ausbrüche, verschiedene Abmessungen möglich

    Hinweis:

  • Baugruppenträger ist nicht für Schirmung vorbereitet, Nachrüstung für Schutzart IP 20 möglich
  • Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial
  • Traglast:

    Minimal

    Schock/Vibration:

    Minimal

    Design:

    EuropacPRO, Light

    EMV-Schirmung:

  • Ungeschirmt, Schirmung nachrüstbar
  • Ungeschirmt
  • Type:

    Baugruppenträger- Bausatz

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Tiefe D Tiefe D1 mm Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Tiefe D Tiefe D1 mm Höhe HE Breite TE
175.0 175.0 175 3 84
235.0 235.0 175,235 3 84
295.0 295.0 175/235/295 3 84
175.0 175.0 175 6 84
235.0 235.0 175/235 6 84
295.0 295.0 175/235/295 6 84