EuropacPRO Bausatz, Typ Light, ungeschirmt, für Wandmontage, für Steckverbindermontage

Grafik für EuropacPRO Bausatz, Typ Light, ungeschirmt, für Wandmontage in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Modifikationen wie Ausbrüche, verschiedene Farben oder Abmessungen möglich
  • Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1
  • Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
  • Schutzart IP 20 nach IEC 60529
  • Für Steckverbindermontage (DIN 41612, EN 60602-3), mit/ohne Rückwand. Für Backplanemontage, mit/ohne Rückhaube
  • Aluminium
  • Modulschiene Typ "light"
  • Baugruppenträger mit Seitenwand Typ L ("light")

    Hinweis:

  • EMV-Version auf Anfrage
  • Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial
  • Traglast:

    Minimal

    Schock/Vibration:

    Minimal

    Design:

  • EuropacPRO, Light
  • EuropacPro, Industrial
  • EMV-Schirmung:

  • Ungeschirmt
  • Ungeschirmt, Schirmung nachrüstbar
  • Type:

    Baugruppenträger- Bausatz

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ausführung
 
Katalognummer Tiefe mm Tiefe D1 mm Info Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Tiefe D1 mm Info Höhe HE Breite TE
175.0 175 Mit Rückhaube 3 28
205.0 175 Ohne Rückhaube 3 28