EuropacPRO Bausatz, Typ Flexible, ungeschirmt, zur Backplanemontage

Grafik für EuropacPRO Bausatz, Typ Flexible, ungeschirmt, zur Backplanemontage in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Aluminium
  • Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen
  • Schutzart IP 20 nach IEC 60529
  • Modifikationen wie Ausbrüche, verschiedene Farben oder Abmessungen möglich
  • Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
  • Modulschiene Typ "light"
  • Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
  • Baugruppenträger mit Seitenwand Typ F ("flexible"), 19"-Winkel beinhaltet und tiefenvariabel, 19"-Winkel separat erhalbar

    Hinweis:

    Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial

    Traglast:

    Bis 11 kg

    Schock/Vibration:

    < 2 g

    Design:

    EuropacPRO, Flexible

    EMV-Schirmung:

    Ungeschirmt

    Type:

    Baugruppenträger- Bausatz

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe U
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Höhe HE Breite TE Tiefe mm Tiefe D1 mm
Katalognummer Höhe HE Breite TE Tiefe mm Tiefe D1 mm
3 84 175.0 175
3 84 235.0 175, 235
3 84 295.0 175, 235, 295
3 84 355.0 175, 235, 295, 355
3 84 415.0 175, 235, 295, 355
3 84 475.0 175, 235, 295, 355
6 84 175.0 175
6 84 235.0 175, 235
6 84 295.0 175, 235, 295
6 84 355.0 175, 235, 295, 355
6 84 415.0 175, 235, 295, 355
6 84 475.0 175, 235, 295, 355