EuropacPRO Bausatz für Bahnapplikationen, Typ heavy, geschirmt, SNCF

Grafik für EuropacPRO Bausatz für Bahnapplikationen, Typ heavy, geschirmt, SNCF in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Aluminium
  • Der 19"-Winkel ist fest mit der Seitenwand verbunden (getoxt), besonders geeignet für hohe mechanische Beanspruchung (Rüttelfestigkeit)
  • Die seitliche Führung laut NFFNorm erleichtert das Einschieben des Baugruppenträgers in das (Schrank-)Gestell. Die doppelte 19“-Anschraub-position gibt zusätzliche Sicherheit (NFF Norm)
  • Schutzart IP 20 nach IEC 60529
  • EMV Schirmdämpfung typisch 40 dB bei 1 GHz, 30 dB bei 2 GHz (nach VG 95373, Teil 15), unter der Voraussetzung, dass die Frontseite mit geschirmten Frontplatten geschlossen ist
  • SNCF gelistet, europacPRO-fer, getestet nach NF F 61-005 und NF F 60-002
  • Modifikationen wie Ausbrüche, verschiedene Farben oder Abmessungen möglich
  • Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
  • Modulschiene Typ "heavy"

    Hinweis:

  • fer = ferroviaire = französische Eisenbahn, 1 T = 4 TE = 20,32 mmReceptacle/Einbaurahmen für Baugruppenträger aus Edelstahl 9 T oder 21 T auf Anfrage
  • Receptacle/Einbaurahmen für Baugruppenträger aus Edelstahl 9 T oder 21 T auf Anfrage
  • Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial
  • Traglast:

    Bis 15 kg

    Schock/Vibration:

    < 5 g

    Design:

    EuropacPRO, Heavy

    EMV-Schirmung:

    Geschirmt

    Type:

    Baugruppenträger- Bausatz

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Höhe HE Breite TE
320.0 3 36
320.0 6 36
320.0 3 84
320.0 6 84