EuropacPRO Bausatz für Bahnapplikationen, Typ heavy, geschirmt, EN 50155, für CompactPCI Applikationen

Grafik für EuropacPRO Bausatz für Bahnapplikationen, Typ heavy, geschirmt, EN 50155, für CompactPCI Applikationen in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Aluminium
  • Der 19"-Winkel ist fest mit der Seitenwand verbunden (getoxt), besonders geeignet für hohe mechanische Beanspruchung (Rüttelfestigkeit)
  • Die seitliche Führung laut NFFNorm erleichtert das Einschieben des Baugruppenträgers in das (Schrank-)Gestell. Die doppelte 19“-Anschraub-position gibt zusätzliche Sicherheit (NFF Norm)
  • Schutzart IP 20 nach IEC 60529
  • Schock- und Vibrationstest gemäß EN 50155
  • Modifikationen wie Ausbrüche, verschiedene Farben oder Abmessungen möglich
  • EMV Schirmdämpfung typisch 40 dB bei 1 GHz, 30 dB bei 2 GHz (nach VG 95373, Teil 15), unter der Voraussetzung, dass die Frontseite mit geschirmten Frontplatten geschlossen ist
  • Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

    Hinweis:

  • Führungsschienen und ESD-Clips bitte separat bestellen, siehe Seite 6.81
  • Testberichte im Internet
  • Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial
  • Traglast:

    Bis 15 kg

    Schock/Vibration:

    Bis 5 g

    Design:

    EuropacPRO, Heavy

    EMV-Schirmung:

    Geschirmt

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
 
Katalognummer Tiefe mm Info Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Info Höhe HE Breite TE
235.0 For boards 160mm deep 3 84
235.0 For boards 160mm deep 6 84