EuropacPRO Bausatz, Typ Heavy, ungeschirmt, zur Backplanemontage

Grafik für EuropacPRO Bausatz, Typ Heavy, ungeschirmt, zur Backplanemontage in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Baugruppenträger mit Seitenwand Typ H ("heavy"), 19"-Winkel ist fest mit der Seitenwand verbunden (getoxt)
  • Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen
  • Modulschiene Typ "heavy"
  • Schock- und Vibrationsfest bis 5 g
  • Schutzart IP 20 nach IEC 60529
  • Schock- und Vibrationstest gemäß Bahnnorm BN 411002, BN 411003
  • Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
  • Einbaulast bis 15 kg
  • Ausführung ohne Frontgriffe
  • Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

    Hinweis:

    Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial

    Traglast:

    Bis 15 kg

    Schock/Vibration:

    < 5 g

    Design:

    EuropacPRO, Heavy

    EMV-Schirmung:

  • Ungeschirmt
  • Ungeschirmt, Schirmung nachrüstbar
  • Type:

    Baugruppenträger- Bausatz

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Tiefe D Tiefe D1 mm Beschreibung Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Tiefe D Tiefe D1 mm Beschreibung Höhe HE Breite TE
175.0 175.0 175 Stabil 3 84
235.0 235.0 175, 235 Stabil 3 84
295.0 295.0 175, 235, 295 Stabil 3 84
355.0 355.0 175, 235, 295, 355 Stabil 3 84
175.0 175.0 175 Robust 6 84
235.0 235.0 1753, 235 Stabil 6 84
295.0 295.0 175, 235, 295 Stabil 6 84
355.0 355.0 175/235/295/355 Stabil 6 84