EuropacPRO Bausatz Bahnanwendungen, Typ Heavy, ungeschirmt, EN 50155

Grafik für EuropacPRO Bausatz, Typ Heavy, ungeschirmt, EN 50155 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Aluminium
  • Der 19"-Winkel ist fest mit der Seitenwand verbunden (getoxt), besonders geeignet für hohe mechanische Beanspruchung (Rüttelfestigkeit)
  • Modifikationen wie Ausbrüche, verschiedene Farben oder Abmessungen möglich
  • Schutzart IP 20 nach IEC 60529
  • Die seitliche Führung laut NFFNorm erleichtert das Einschieben des Baugruppenträgers in das (Schrank-)Gestell. Die doppelte 19“-Anschraub-position gibt zusätzliche Sicherheit (NFF Norm)
  • Schock- und Vibrationstest gemäß EN 50155, Teil 12.2.11
  • Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
  • Modulschiene Typ "heavy"

    Hinweis:

  • Testberichte im Internet
  • Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial
  • Traglast:

    Bis 15 kg

    Schock/Vibration:

    < 5 g

    Design:

    EuropacPRO, Heavy

    EMV-Schirmung:

  • Ungeschirmt, Schirmung nachrüstbar
  • Ungeschirmt
  • Type:

    Baugruppenträger- Bausatz

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
 
Katalognummer Tiefe mm Info Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Info Höhe HE Breite TE
235.0 Für Leiterplattentiefe 220 mm 3 84
235.0 Für Leiterplattentiefe 220 mm 6 84