EuropacPRO Bausatz, Typ Heavy, geschirmt, für Backplanemontage, mit Frontgriffe

Grafik für EuropacPRO Bausatz, Typ Heavy, geschirmt, mit Frontgriffe in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Baugruppenträger mit Seitenwand Typ H ("heavy"), 19"-Winkel ist fest mit der Seitenwand verbunden (getoxt), mit Frontgriff
  • Modifikationen wie Ausbrüche, verschiedene Farben oder Abmessungen möglich
  • Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
  • Aluminium
  • Modulschiene Typ "heavy"
  • Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen
  • EMV Schirmdämpfung typisch 40 dB bei 1 GHz, 30 dB bei 2 GHz (nach VG 95373, Teil 15), unter der Voraussetzung, dass die Frontseite mit geschirmten Frontplatten geschlossen ist
  • Schock- und Vibrationstest gemäß Bahnnorm BN 411002, BN 411003
  • Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
  • Schutzart IP 20 nach IEC 60529

    Hinweis:

    Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial

    Traglast:

    Bis 15 kg

    Schock/Vibration:

    < 5 g

    Design:

    EuropacPRO, Heavy

    EMV-Schirmung:

    Geschirmt

    Type:

    Baugruppenträger- Bausatz

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe D Tiefe D1 mm Beschreibung Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe D Tiefe D1 mm Beschreibung Höhe HE Breite TE
235.0 175/235 Stabil 3 84
295.0 175/235/295 Stabil 3 84
355.0 175/235/295 Stabil 3 84
235.0 175/235 Stabil 6 84
295.0 175/235/295 Stabil 6 84
355.0 175/235/295 Stabil 6 84