EuropacPRO Bausatz, Typ Flexible, geschirmt, zur Backplanemontage

Grafik für EuropacPRO Bausatz, Typ Flexible, geschirmt, zur Backplanemontage in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen
  • Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
  • Modifikationen wie Ausbrüche, verschiedene Farben oder Abmessungen möglich
  • EMV Schirmdämpfung typisch 40 dB bei 1 GHz, 30 dB bei 2 GHz (nach VG 95373, Teil 15), unter der Voraussetzung, dass die Frontseite mit geschirmten Frontplatten geschlossen ist
  • Schutzart IP 20 nach IEC 60529
  • Aluminium
  • Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
  • Baugruppenträger mit Seitenwand Typ F ("flexible"), 19"-Winkel ist tiefenvariabel
  • Modulschiene Typ "light"

    Hinweis:

    Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial

    Traglast:

    Bis 11 kg

    Schock/Vibration:

    < 2 g

    Design:

    EuropacPRO, Flexible

    EMV-Schirmung:

    Geschirmt

    Type:

    Baugruppenträger- Bausatz

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Höhe HE Tiefe mm Tiefe D Tiefe D1 mm Breite TE
Katalognummer Höhe HE Tiefe mm Tiefe D Tiefe D1 mm Breite TE
3 235.0 235.0 175/235 84
3 295.0 295.0 175/235/295 84
3 355.0 355.0 175/235/295 84
3 415.0 415.0 175/235/295 84
3 475.0 475.0 175/235/295 84
6 235.0 235.0 175/235 84
6 295.0 295.0 175/235/295 84
6 355.0 355.0 175/235/295 84
6 415.0 415.0 175/235/295 84
6 475.0 475.0 175/235/295 84