Varistar EMC, IP 55

Grafik für Varistar EMC, IP 55 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Schutzart IP 55
  • Türen mit 4‐Punkt‐Verriegelung, geschraubte Seitenwände
  • Statische Traglast 800 kg
  • Kabeleinführung front- oder rückseitig oder über Bodenzuführung
  • Schirmdämpfung 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz (getestet nach  IEC 61587‐3)

    Produktfamilie:

    Varistar

    Lieferform:

    montiert

    Hinweis:

    Weitere Abmessungen und Ausführungen im ServicePLUS EMC. Sockel bitte separat bestellen. Für den Einbau von Fachböden und Gleitschienen ist ein weiteres paar Winkelprofile notwendig.

    Schutzgrad:

    IP 55 oder NEMA 12

    Schirmung:

    Ja

    Tür / Rückwand:

    Geschlossene Front- und Rücktür

    Typ:

    Standschrank

    Traglast:

    800 kg/ 1750 Ib statisch

    Material:

    Stahlrahmen und Stahlverkleidung

    Dynamische Traglast:

    nicht getestet

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ausführung
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Menge Farbe Material Beschreibung Schirmdämpfung bei 1 GHz Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Menge Farbe Material Beschreibung Schirmdämpfung bei 1 GHz Höhe HE
800.0 2000.0 600.0 1 Stück RAL 7035 St Bodenblech ohne Kabeleinführung 60 dB 42
800.0 2000.0 600.0 1 Stück RAL 7035 St Bodenblech mit Kabeleinführung 60 dB 42