VARISTAR IP 20

Grafik für VARISTAR IP 20 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Statische Traglast 800 kg
  • Schutzart IP 20
  • Mit Glasfronttür
  • Türen mit 1‐Punkt‐Verriegelung, Seitenwände mit Schnellverschluss

    Produktfamilie:

    Varistar

    Lieferform:

    montiert

    Hinweis:

    Türen mit Schwenkhebelgriff nachrüstbar

    Schutzgrad:

    IP 20 oder NEMA 1

    Schirmung:

    Nein

    Tür / Rückwand:

    Glasfronttür und geschlossene Rücktür

    Typ:

    Standschrank

    Traglast:

    800 kg/ 1750 Ib statisch

    Material:

    Stahlrahmen und Stahlverkleidung

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Farbe Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Farbe Höhe HE
600.0 1800.0 600.0 600.0 RAL 7035 38
800.0 1800.0 600.0 800.0 RAL 7035 38
600.0 2000.0 600.0 600.0 RAL 7035 42
800.0 2000.0 600.0 800.0 RAL 7035 42