VARISTAR Deco

Grafik für VARISTAR Deco in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Vorn offen (keine Tür)
  • Rücktür mit 1‐Punkt‐Verriegelung, Seitenwände mit Schnellverschluss
  • 19"‐Ebene im Dekorahmen integriert
  • Statische Traglast 400 kg

    Produktfamilie:

    Varistar

    Lieferform:

    montiert

    Hinweis:

    Rücktür mit Schwenkhebelgriff nachrüstbar

    Schutzgrad:

    kein

    Schirmung:

    Nein

    Tür / Rückwand:

    19" Frontblende und Rücktür

    Typ:

    Standschrank

    Traglast:

    400 kg/ 880 lb statisch

    Material:

    Stahlrahmen und Stahlverkleidung

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Höhe HE Höhe mm Breite mm Tiefe mm Tiefe D Farbe
Katalognummer Höhe HE Höhe mm Breite mm Tiefe mm Tiefe D Farbe
38 1800.0 600.0 600.0 600.0 RAL 7035
38 1800.0 600.0 800.0 800.0 RAL 7035
42 2000.0 600.0 600.0 600.0 RAL 7035
42 2000.0 600.0 800.0 800.0 RAL 7035