Novastar, Schrank ohne Türen

Grafik für Novastar, Schrank ohne Türen in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Schutzart IP 20
  • Schrankbreite nur 553 mm
  • Alle Holme (vorne und hinten) mit 19"-Lochung
  • Farben: RAL 7021 oder Farbkombination RAL 7021/RAL 7035 (Siehe entsprechende Tabelle)
  • Statische Traglast bis 400 kg (Siehe entsprechende Tabelle)
  • Tür- und Rückwandkombination frei wählbar
  • Innenliegende Verkleidungsteile
  • Gestell verschraubt, aus Druckgussrahmen und Aluminiumprofilen

    Produktfamilie:

    Novastar

    Lieferform:

    montiert

    Schutzgrad:

    kein

    Schirmung:

    Nein

    Tür / Rückwand:

    Offene Vorder- und Rückseite

    Typ:

    Standschrank

    Material:

    Stahlrahmen und Stahlverkleidung

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Tiefe (mm)
Farbe
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Für Schrankbreite mm Farbe Beschreibung Höhe HE Für Schrankhöhe
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Für Schrankbreite mm Farbe Beschreibung Höhe HE Für Schrankhöhe
600.0 456.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Slim-Line 9 9
500.0 589.0 553.0 500.0 553.0 RAL 7021 Slim-Line 12 12
600.0 589.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Slim-Line 12 12
500.0 767.0 553.0 500.0 553.0 RAL 7021 Slim-Line 16 16
600.0 767.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Slim-Line 16 16
500.0 945.0 553.0 500.0 553.0 RAL 7021 Slim-Line 20 20
600.0 945.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Slim-Line 20 20
800.0 945.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7021 Slim-Line 20 20
600.0 1167.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Slim-Line 25 25
800.0 1167.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7021 Slim-Line 25 25
600.0 1567.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Heavy-Duty 34 34
800.0 1568.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7021 Heavy-Duty 34 34
600.0 1745.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Heavy-Duty 38 38
800.0 1745.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7021 Heavy-Duty 38 38
600.0 1967.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Heavy-Duty 43 43
800.0 1967.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7021 Heavy-Duty 43 43
600.0 2145.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Heavy-Duty 47 47
800.0 2145.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7021 Heavy-Duty 47 47
600.0 456.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Slim-Line 9 9
500.0 589.0 553.0 500.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Slim-Line 12 12
600.0 589.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Slim-Line 12 12
500.0 767.0 553.0 500.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Slim-Line 16 16
600.0 767.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Slim-Line 16 16
500.0 945.0 553.0 500.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Slim-Line 20 20
600.0 945.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Slim-Line 20 20
800.0 945.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Slim-Line 20 20
600.0 1167.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Slim-Line 25 25
800.0 1167.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Slim-Line 25 25
600.0 1567.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Heavy-Duty 34 34
800.0 1567.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Heavy-Duty 34 34
600.0 1745.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Heavy-Duty 38 38
800.0 1745.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Heavy-Duty 38 38
600.0 1967.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Heavy-Duty 43 43
800.0 1967.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Heavy-Duty 43 43
600.0 2145.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Heavy-Duty 47 47
800.0 2145.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Heavy-Duty 47 47