Eurorack, Schrank mit Front- und Rücktür

Grafik für Eurorack, Schrank mit Front- und Rücktür in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Farben: RAL 7021 oder Farbkombination RAL 7021/RAL 7035 (siehe Spezifikationstabelle)
  • Rauchglastür vorn, Stahltür hinten
  • 19"‐Lochung in den front‐ und rückseitigen Holmen
  • Schutzart IP 40
  • Innenliegende Verkleidungsteile
  • Gestell verschraubt, aus Druckgussrahmen und Aluminiumprofilen, Verkleidungsteile innenliegend
  • Statische Traglast 400 kg

    Produktfamilie:

    Eurorack

    Lieferform:

    montiert

    Schutzgrad:

    IP 40

    Schirmung:

    Nein

    Tür / Rückwand:

    Glasfronttür und geschlossene Rücktür

    Typ:

    Standschrank

    Traglast:

    400 kg/ 880 lb statisch

    Material:

    Aluminiumrahmen und Stahlverkleidung

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Tiefe (mm)
Farbe
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Farbe Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Farbe Höhe HE
600.0 1798.0 600.0 600.0 RAL 7035/ RAL 7021 38
600.0 2020.0 600.0 600.0 RAL 7035/ RAL 7021 43
800.0 1798.0 600.0 800.0 RAL 7035/ RAL 7021 38
800.0 2020.0 600.0 800.0 RAL 7035/ RAL 7021 43
600.0 1798.0 600.0 600.0 RAL 7021 38
800.0 1798.0 600.0 800.0 RAL 7021 38
600.0 2020.0 600.0 600.0 RAL 7021 43
800.0 2020.0 600.0 800.0 RAL 7021 43