Eurorack, Schrank ohne Türen

Grafik für Eurorack, 19 Zoll Schrank ohne Fronttür und Rücktür, RAL 7021/7035 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Farben: RAL 7021 oder Farbkombination RAL 7021/RAL 7035 (siehe Spezifikationstabelle)
  • Türkombination frei wählbar
  • 19"‐Lochung in front‐ und rückseitigen Holmen
  • Innenliegende Verkleidungsteile
  • Gestell verschraubt, aus Druckgussrahmen und Aluminiumprofilen, Verkleidungsteile innenliegend
  • Schutzklasse IP40
  • Statische Traglast 400 kg

    Produktfamilie:

    Eurorack

    Schutzgrad:

    IP 40

    Schirmung:

    Nein

    Tür / Rückwand:

    Offene Vorder- und Rückseite

    Typ:

    Standschrank

    Traglast:

    400 kg/ 880 lb statisch

    Material:

    Aluminiumrahmen und Stahlverkleidung

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Tiefe (mm)
Farbe
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Beschreibung Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Beschreibung Höhe HE
600.0 1600.0 600.0 600.0 RAL 7021/ RAL 7035 34
600.0 1800.0 600.0 600.0 RAL 7021/ RAL 7035 38
600.0 2000.0 600.0 600.0 RAL 7021/ RAL 7035 43
800.0 1600.0 600.0 800.0 RAL 7021/ RAL 7035 34
800.0 1800.0 600.0 800.0 RAL 7021/ RAL 7035 38
800.0 2000.0 600.0 800.0 RAL 7021/ RAL 7035 43
800.0 2198.0 600.0 800.0 RAL 7021 47
800.0 2198.0 600.0 800.0 RAL 7021/ RAL 7035 47
600.0 1567.0 600.0 600.0 RAL 7021 34
800.0 1567.0 600.0 800.0 RAL 7021 34
600.0 1798.0 600.0 600.0 RAL 7021 38
800.0 1798.0 600.0 800.0 RAL 7021 38
600.0 2020.0 600.0 600.0 RAL 7021 43
800.0 2020.0 600.0 800.0 RAL 7021 43