Flachdach mit Kabeldurchführungsöffnungen (Varistar)

Grafik für Flachdach mit Kabeldurchführungsöffnungen in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Farbe RAL 7021
  • Inkl. Erdung
  • St, 1,5 mm
  • Ausbrüche müssen mit Bürstenleisten abgedeckt werden, bitte separat bestellen

    Produktfamilie:

    Varistar

    Schrankeinzelteile:

    Dach

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite mm
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung
1000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, inkl. Erdung, Zahl der Ausbrüche und Maßbilder siehe Seite
1100.0 600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, inkl. Erdung, Zahl der Ausbrüche und Maßbilder siehe Seite
1200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, inkl. Erdung, Zahl der Ausbrüche und Maßbilder siehe Seite
1000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, inkl. Erdung, Zahl der Ausbrüche und Maßbilder siehe Seite
1100.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, inkl. Erdung, Zahl der Ausbrüche und Maßbilder siehe Seite
1200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, inkl. Erdung, Zahl der Ausbrüche und Maßbilder siehe Seite