Etsirack Gestell

Grafik für etsirack Gestell in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Anreihung Rücken an Rücken möglich
  • Entsprechend Normen IEC 48 D und ETS 300 119
  • Deckenrostbefestigung
  • Geschweißtes Gestell mit metrischer Rasterlochung nach ETS 300119-3
  • Einbauhöhe 81 SU
  • Statische Traglast 200 kg

    Produktfamilie:

    Etsirack

    Schutzgrad:

    kein

    Schirmung:

    Nein

    Typ:

    Telecom Gestell

    Traglast:

    200 kg/ 440 lb statisch

    Material:

    Gehäuse und Tür aus Stahl

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Anzahl
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Menge Tiefe D Farbe Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Menge Tiefe D Farbe Höhe HE
300.0 2200.0 600.0 VPE = 1 Stück auf Palette 299.0 RAL 7035 47
300.0 2200.0 600.0 VPE = 2 Stück auf Palette 299.0 RAL 7035 47