Verglaste Tür (Eurorack)

Grafik für Verglaste Tür (Eurorack) in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Acrylglas, 2 mm
  • Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
  • Öffnungswinkel 120°
  • RAL 7021
  • Türrahmen, Al, 2 mm
  • Kann an alle vier Seiten montiert werden

    Produktfamilie:

    Eurorack

    Hinweis:

  • 180° Stahltür mit Schwenkhebelgriff siehe ServicePLUS
  • Weitere Abmessungen siehe ServicePLUS
  • Schrankeinzelteile:

    Türen

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Farbe
 
Katalognummer Höhe mm Breite mm Menge Für Schrankhöhe mm Für Schrankbreite mm Farbe h mm Für Schrankbreite Eurorack Beschreibung Höhe HE Für Schrankhöhe
Katalognummer Höhe mm Breite mm Menge Für Schrankhöhe mm Für Schrankbreite mm Farbe h mm Für Schrankbreite Eurorack Beschreibung Höhe HE Für Schrankhöhe
733.0 553.0 1 Stück 782 553.0 RAL 7035 733.0 600.0 Türrahmen bis 12 HE St, 1,5 mm; ab 16 HE Al, 2 mm, RAL 7035,  Acrylglas, 2 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 16 16
733.0 553.0 1 Stück 782 553.0 RAL 7021 733.0 600.0 Türrahmen Al, 2 mm, RAL 7021, Acrylglas, 2 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 16 16
911.0 553.0 1 Stück 945 600.0 RAL 7035 911.0 600.0 Türrahmen, Al, 2 mm, RAL 7035;  Acrylglas, 2 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 20 20
911.0 600.0 1 Stück 945 553.0 RAL 7021 911.0 600.0 Türrahmen bis 12 HE St, 1,5 mm; ab 16 HE Al, 2 mm, RAL 7021,  Acrylglas, 2 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 20 20
1133.0 553.0 1 Stück 1167 600.0 RAL 7035 1133.0 600.0 Türrahmen bis 12 HE St, 1,5 mm; ab 16 HE Al, 2 mm, RAL 7035,  Acrylglas, 2 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 25 25
1133.0 600.0 1 Stück 1167 553.0 RAL 7021 1133.0 600.0 Türrahmen bis 12 HE St, 1,5 mm; ab 16 HE Al, 2 mm, RAL 7021,  Acrylglas, 2 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 25 25
1311.0 600.0 1 Stück 1290 600.0 RAL 7035 1311.0 600.0 Türrahmen bis 12 HE St, 1,5 mm; ab 16 HE Al, 2 mm, RAL 7035, Acrylglas, 2 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 29 29
1311.0 600.0 1 Stück 1290 600.0 RAL 7021 1311.0 600.0 Türrahmen bis 12 HE St, 1,5 mm; ab 16 HE Al, 2 mm, RAL 7021,  Acrylglas, 2 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 29 29
1533.0 600.0 1 Stück 1567 553.0 RAL 7035 1534.0 600.0 Türrahmen bis 12 HE St, 1,5 mm; ab 16 HE Al, 2 mm, RAL 7035, Acrylglas, 2 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 34 34
1533.0 600.0 1 Stück 1567 553.0 RAL 7021 1534.0 600.0 Türrahmen bis 12 HE St, 1,5 mm; ab 16 HE Al, 2 mm, RAL 7021,  Acrylglas, 2 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 34 34
1798.0 600.0 1 Stück 1798 600.0 RAL 7035 1711.0 600.0 Türrahmen bis 12 HE St, 1,5 mm; ab 16 HE Al, 2 mm, RAL 7035, Acrylglas, 2 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 38 38
1798.0 800.0 1 Stück 1798 800.0 RAL 7035 1711.0 800.0 Türrahmen bis 12 HE St, 1,5 mm; ab 16 HE Al, 2 mm, RAL 7035, Acrylglas, 2 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 38 38
1798.0 600.0 1 Stück 1798 600.0 RAL 7021 1711.0 600.0 Türrahmen bis 12 HE St, 1,5 mm; ab 16 HE Al, 2 mm, RAL 7021,  Acrylglas, 2 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 38 38
1798.0 800.0 1 Stück 1798 600.0 RAL 7021 1711.0 800.0 Türrahmen bis 12 HE St, 1,5 mm; ab 16 HE Al, 2 mm, RAL 7021,  Acrylglas, 2 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 38 38
2020.0 600.0 1 Stück 2020 600.0 RAL 7035 1934.0 600.0 Türrahmen bis 12 HE St, 1,5 mm; ab 16 HE Al, 2 mm, RAL 7035, Acrylglas, 2 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 43 43
2020.0 800.0 1 Stück 2020 800.0 RAL 7035 1934.0 800.0 Türrahmen bis 12 HE St, 1,5 mm; ab 16 HE Al, 2 mm, RAL 7035, Acrylglas, 2 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 43 43
2020.0 600.0 1 Stück 2020 600.0 RAL 7021 1934.0 600.0 Türrahmen bis 12 HE St, 1,5 mm; ab 16 HE Al, 2 mm, RAL 7021,  Acrylglas, 2 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 43 43
2020.0 800.0 1 Stück 2020 600.0 RAL 7021 1934.0 800.0 Türrahmen bis 12 HE St, 1,5 mm; ab 16 HE Al, 2 mm, RAL 7021,  Acrylglas, 2 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 43 43
2198.0 600.0 1 Stück 2198 600.0 RAL 7035 2111.0 600.0 Türrahmen bis 12 HE St, 1,5 mm; ab 16 HE Al, 2 mm, RAL 7035, Acrylglas, 2 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 47 47
2198.0 800.0 1 Stück 2198 800.0 RAL 7035 2111.0 800.0 Türrahmen bis 12 HE St, 1,5 mm; ab 16 HE Al, 2 mm, RAL 7035, Acrylglas, 2 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 47 47
2198.0 600.0 1 Stück 2198 600.0 RAL 7021 2111.0 600.0 Türrahmen bis 12 HE St, 1,5 mm; ab 16 HE Al, 2 mm, RAL 7021,  Acrylglas, 2 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 47 47
2198.0 800.0 1 Stück 2198 600.0 RAL 7021 2111.0 800.0 Türrahmen bis 12 HE St, 1,5 mm; ab 16 HE Al, 2 mm, RAL 7021,  Acrylglas, 2 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 47 47