Universalgestell (Eurorack)

Grafik für Universalgestell in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Oberfläche: RAL 7021
  • Geschraubt, Rahmen Al‐Druckguss, Holme Al‐Profil
  • Andere Größen auf Anfrage
  • 19"‐Ebene kann mit Tiefenstreben und 19"‐Winkelprofilen tiefenverstellbar in 25 mm Raster aufgebaut werden

    Produktfamilie:

    Eurorack

    Schrankeinzelteile:

    Gestell

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Breite mm
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Menge Farbe Höhe HE Tiefe D Beschreibung
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Menge Farbe Höhe HE Tiefe D Beschreibung
600.0 998.0 600.0 1 Stück RAL 7021 20 - -
800.0 998.0 600.0 1 Stück RAL 7021 20 - -
600.0 1220.0 600.0 1 Stück RAL 7021 25 - -
800.0 1220.0 600.0 1 Stück RAL 7021 25 - -
600.0 1398.0 600.0 1 Stück RAL 7021 29 - -
800.0 1398.0 600.0 1 Stück RAL 7021 29 - -
600.0 1620.0 600.0 1 Stück RAL 7021 34 600.0 Universal‐ Gestell, Rahmen Al‐Druckguss, Holme Al‐Profil, 19"‐Ebene kann mit Tiefenstreben und tiefenverstellbaren 19"‐Winkelprofilen im 25-mm-Raster aufgebaut werden
800.0 1620.0 600.0 1 Stück RAL 7021 34 800.0 Universal Gestell, Rahmen Al-Druckguss, Holme Al-Profil
900.0 1620.0 600.0 1 Stück RAL 7021 34 900.0 Universal Gestell, Rahmen Al-Druckguss, Holme Al-Profil
600.0 1798.0 600.0 1 Stück RAL 7021 38 600.0 Universal Gestell, Rahmen Al-Druckguss, Holme Al-Profil
800.0 1798.0 600.0 1 Stück RAL 7021 38 800.0 Universal Gestell, Rahmen Al-Druckguss, Holme Al-Profil
900.0 1798.0 600.0 1 Stück RAL 7021 38 900.0 Universal Gestell, Rahmen Al-Druckguss, Holme Al-Profil
600.0 1798.0 800.0 1 Stück RAL 7021 38 600.0 Universal Gestell, Rahmen Al-Druckguss, Holme Al-Profil
800.0 1798.0 800.0 1 Stück RAL 7021 38 800.0 Universal Gestell, Rahmen Al-Druckguss, Holme Al-Profil
600.0 2020.0 600.0 1 Stück RAL 7021 43 600.0 Universal Gestell, Rahmen Al-Druckguss, Holme Al-Profil
800.0 2020.0 600.0 1 Stück RAL 7021 43 800.0 Universal Gestell, Rahmen Al-Druckguss, Holme Al-Profil
900.0 2020.0 600.0 1 Stück RAL 7021 43 900.0 Universal Gestell, Rahmen Al-Druckguss, Holme Al-Profil
600.0 2020.0 800.0 1 Stück RAL 7021 43 600.0 Universal Gestell, Rahmen Al-Druckguss, Holme Al-Profil
800.0 2020.0 800.0 1 Stück RAL 7021 43 800.0 Universal Gestell, Rahmen Al-Druckguss, Holme Al-Profil
600.0 2198.0 600.0 1 Stück RAL 7021 47 - -
800.0 2198.0 600.0 1 Stück RAL 7021 47 - -
900.0 2198.0 600.0 1 Stück RAL 7021 47 - -
800.0 2198.0 800.0 1 Stück RAL 7021 47 - -