Stahltür IP 55, geschlossen (Varistar), 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021/RAL 7035

Grafik für Stahltür IP 55, geschlossen (Varistar), 3-Punkt-Verriegelung, 7021/RAL 7035 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Stahltür mit innen angebrachtem Montagerahmen; geeignet für großflächige Ausbrüche und Montage (Befestigung mit M5-Schrauben, Höhenraster 25 mm)
  • Öffnungswinkel 180°
  • Schwenkhebelgriff mit eingebautem Druckknopf, inkl. Erdung
  • 3-Punkt-Verriegelung
  • St, 1 mm

    Produktfamilie:

    Varistar

    Hinweis:

    DIN‐Profilhalbzylinder für Schwenkhebelgriff bitte separat bestellen

    Schrankeinzelteile:

    Türen

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Breite mm
Farbe
 
Katalognummer Höhe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Beschreibung Höhe HE
Katalognummer Höhe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Beschreibung Höhe HE
1200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 geschlossen St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, innen mit Montagerahmen, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 24
1200.0 600.0 1 Stück RAL 7035 geschlossen St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, innen mit Montagerahmen, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 24
1200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 geschlossen St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, innen mit Montagerahmen, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 24
1200.0 800.0 1 Stück RAL 7035 geschlossen St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, innen mit Montagerahmen, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 24
1400.0 600.0 1 Stück RAL 7021 geschlossen St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, innen mit Montagerahmen, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 29
1400.0 600.0 1 Stück RAL 7035 geschlossen St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, innen mit Montagerahmen, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 29
1400.0 800.0 1 Stück RAL 7021 geschlossen St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, innen mit Montagerahmen, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 29
1400.0 800.0 1 Stück RAL 7035 geschlossen St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, innen mit Montagerahmen, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 29
1600.0 600.0 1 Stück RAL 7021 geschlossen St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, innen mit Montagerahmen, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 33
1600.0 600.0 1 Stück RAL 7035 geschlossen St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, innen mit Montagerahmen, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 33
1600.0 800.0 1 Stück RAL 7021 geschlossen St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, innen mit Montagerahmen, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 33
1600.0 800.0 1 Stück RAL 7035 geschlossen St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, innen mit Montagerahmen, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 33
1800.0 600.0 1 Stück RAL 7021 geschlossen St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, innen mit Montagerahmen, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 38
1800.0 600.0 1 Stück RAL 7035 geschlossen St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, innen mit Montagerahmen, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 38
1800.0 800.0 1 Stück RAL 7021 geschlossen St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, innen mit Montagerahmen, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 38
1800.0 800.0 1 Stück RAL 7035 geschlossen St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, innen mit Montagerahmen, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 38
2000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 geschlossen St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, innen mit Montagerahmen, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 42
2000.0 600.0 1 Stück RAL 7035 geschlossen St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, innen mit Montagerahmen, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 42
2000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 geschlossen St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, innen mit Montagerahmen, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 42
2000.0 800.0 1 Stück RAL 7035 geschlossen St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, innen mit Montagerahmen, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 42
2200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 geschlossen St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, innen mit Montagerahmen, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 47
2200.0 600.0 1 Stück RAL 7035 geschlossen St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, innen mit Montagerahmen, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 47
2200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 geschlossen St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, innen mit Montagerahmen, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 47
2200.0 800.0 1 Stück RAL 7035 geschlossen St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, innen mit Montagerahmen, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 47