Stahltür IP 20 (Varistar), RAL 7021/RAL 7035

Grafik für Stahltür IP 20, geschlossen, 1-Punkt-Verriegelung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • St, 1 mm
  • Schlüsselschild
  • Öffnungswinkel 180°
  • Inklusive Erdung

    Produktfamilie:

    Varistar

    Hinweis:

    Schwenkhebelgriff mit Druckknopf bitte separat bestellen

    Schrankeinzelteile:

    Türen

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Breite mm
Farbe
 
Katalognummer Höhe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Höhe HE
Katalognummer Höhe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Höhe HE
1200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1 mm, Öffnungswinkel  180°, Schlüsselschild,  inkl. Erdung 24
1200.0 600.0 1 Stück RAL 7035 St, 1 mm, Öffnungswinkel  180°, Schlüsselschild,  inkl. Erdung 24
1200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1 mm, Öffnungswinkel  180°, Schlüsselschild,  inkl. Erdung 24
1200.0 800.0 1 Stück RAL 7035 St, 1 mm, Öffnungswinkel  180°, Schlüsselschild,  inkl. Erdung 24
1400.0 600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1 mm, Öffnungswinkel  180°, Schlüsselschild,  inkl. Erdung 29
1400.0 600.0 1 Stück RAL 7035 St, 1 mm, Öffnungswinkel  180°, Schlüsselschild,  inkl. Erdung 29
1400.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1 mm, Öffnungswinkel  180°, Schlüsselschild,  inkl. Erdung 29
1400.0 800.0 1 Stück RAL 7035 St, 1 mm, Öffnungswinkel  180°, Schlüsselschild,  inkl. Erdung 29
1600.0 600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1 mm, Öffnungswinkel  180°, Schlüsselschild,  inkl. Erdung 33
1600.0 600.0 1 Stück RAL 7035 St, 1 mm, Öffnungswinkel  180°, Schlüsselschild,  inkl. Erdung 33
1600.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1 mm, Öffnungswinkel  180°, Schlüsselschild,  inkl. Erdung 33
1600.0 800.0 1 Stück RAL 7035 St, 1 mm, Öffnungswinkel  180°, Schlüsselschild,  inkl. Erdung 33
1800.0 600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1 mm, Öffnungswinkel  180°, Schlüsselschild,  inkl. Erdung 38
1800.0 600.0 1 Stück RAL 7035 St, 1 mm, Öffnungswinkel  180°, Schlüsselschild,  inkl. Erdung 38
1800.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1 mm, Öffnungswinkel  180°, Schlüsselschild,  inkl. Erdung 38
1800.0 800.0 1 Stück RAL 7035 St, 1 mm, Öffnungswinkel  180°, Schlüsselschild,  inkl. Erdung 38
2000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1 mm, Öffnungswinkel  180°, Schlüsselschild,  inkl. Erdung 42
2000.0 600.0 1 Stück RAL 7035 St, 1 mm, Öffnungswinkel  180°, Schlüsselschild,  inkl. Erdung 42
2000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1 mm, Öffnungswinkel  180°, Schlüsselschild,  inkl. Erdung 42
2000.0 800.0 1 Stück RAL 7035 St, 1 mm, Öffnungswinkel  180°, Schlüsselschild,  inkl. Erdung 42
2200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1 mm, Öffnungswinkel  180°, Schlüsselschild,  inkl. Erdung 47
2200.0 600.0 1 Stück RAL 7035 St, 1 mm, Öffnungswinkel  180°, Schlüsselschild,  inkl. Erdung 47
2200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1 mm, Öffnungswinkel  180°, Schlüsselschild,  inkl. Erdung 47
2200.0 800.0 1 Stück RAL 7035 St, 1 mm, Öffnungswinkel  180°, Schlüsselschild,  inkl. Erdung 47