Stahltür 3-Punkt-Verriegelung, perforiert (Varistar), RAL 7021/RAL 7035

Grafik für Stahltür 3-Punkt-Verriegelung, perforiert in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Schwenkhebelgriff mit Druckknopf eingebaut
  • Öffnungswinkel 180°
  • Perforiert
  • 3-Punkt-Verriegelung

    Produktfamilie:

    Varistar

    Schrankeinzelteile:

    Türen

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Breite mm
Farbe
 
Katalognummer Höhe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Beschreibung Höhe HE
Katalognummer Höhe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Beschreibung Höhe HE
1200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 3‐Punkt‐Verriegelung St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 24
1200.0 600.0 1 Stück RAL 7035 3‐Punkt‐Verriegelung St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 24
1200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 3‐Punkt‐Verriegelung St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 24
1200.0 800.0 1 Stück RAL 7035 3‐Punkt‐Verriegelung St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 24
1400.0 800.0 1 Stück RAL 7021 3‐Punkt‐Verriegelung St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 29
1400.0 600.0 1 Stück RAL 7035 3‐Punkt‐Verriegelung St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 29
1400.0 800.0 1 Stück RAL 7021 3‐Punkt‐Verriegelung St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 29
1400.0 800.0 1 Stück RAL 7035 3‐Punkt‐Verriegelung St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 29
1600.0 600.0 1 Stück RAL 7021 3‐Punkt‐Verriegelung St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 33
1600.0 600.0 1 Stück RAL 7035 3‐Punkt‐Verriegelung St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 33
1600.0 800.0 1 Stück RAL 7021 3‐Punkt‐Verriegelung St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 33
1600.0 800.0 1 Stück RAL 7035 3‐Punkt‐Verriegelung St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 33
1800.0 600.0 1 Stück RAL 7021 3‐Punkt‐Verriegelung St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 38
1800.0 600.0 1 Stück RAL 7035 3‐Punkt‐Verriegelung St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 38
1800.0 800.0 1 Stück RAL 7021 3‐Punkt‐Verriegelung St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 38
1800.0 800.0 1 Stück RAL 7035 3‐Punkt‐Verriegelung St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 38
2000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 3‐Punkt‐Verriegelung St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 42
2000.0 600.0 1 Stück RAL 7035 3‐Punkt‐Verriegelung St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 42
2000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 3‐Punkt‐Verriegelung St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 42
2000.0 800.0 1 Stück RAL 7035 3‐Punkt‐Verriegelung St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 42
2200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 3‐Punkt‐Verriegelung St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 47
2200.0 600.0 1 Stück RAL 7035 3‐Punkt‐Verriegelung St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 47
2000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 3‐Punkt‐Verriegelung St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 42
2200.0 800.0 1 Stück RAL 7035 3‐Punkt‐Verriegelung St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 47
2450.0 600.0 1 Stück RAL 7021 3‐Punkt‐Verriegelung St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 52
2450.0 800.0 1 Stück RAL 7021 3‐Punkt‐Verriegelung St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf,  inkl. Erdung 52