Stahltür (Novastar), Türöffnungswinkel 180°, RAL 7035 / RAL 7021

Grafik für Stahltür (Novastar) in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • St, 1,5 mm
  • Öffnungswinkel 180°, inkl. Erdung
  • Schloss (2233x) mit Schlüssel

    Produktfamilie:

    Novastar

    Schrankeinzelteile:

    Türen

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Farbe
 
Katalognummer Höhe mm Menge Für Schrankbreite mm Farbe Beschreibung Höhe HE Für Schrankhöhe
Katalognummer Höhe mm Menge Für Schrankbreite mm Farbe Beschreibung Höhe HE Für Schrankhöhe
323.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm, inkl. DIN-Zylinder mit 2 Schlüsseln, Öffnungswinkel 180°, inkl. Erdung 6 6
323.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1,5 mm, Schloss (2233x) mit Schlüssel, Öffnungswinkel 180°, inkl. Erdung 6 6
422.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm, inkl. DIN-Zylinder mit 2 Schlüsseln, Öffnungswinkel 180°, inkl. Erdung 9 9
422.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1,5 mm, Schloss (2233x) mit Schlüssel, Öffnungswinkel 180°, inkl. Erdung 9 9
555.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm, inkl. DIN-Zylinder mit 2 Schlüsseln, Öffnungswinkel 180°, inkl. Erdung 12 12
555.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1,5 mm, Schloss (2233x) mit Schlüssel, Öffnungswinkel 180°, inkl. Erdung 12 12
733.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm, inkl. DIN-Zylinder mit 2 Schlüsseln, Öffnungswinkel 180°, inkl. Erdung 16 16
733.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1,5 mm, Schloss (2233x) mit Schlüssel, Öffnungswinkel 180°, inkl. Erdung 16 16
911.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm, inkl. DIN-Zylinder mit 2 Schlüsseln, Öffnungswinkel 180°, inkl. Erdung 20 20
911.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1,5 mm, Schloss (2233x) mit Schlüssel, Öffnungswinkel 180°, inkl. Erdung 20 20
1133.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm, inkl. DIN-Zylinder mit 2 Schlüsseln, Öffnungswinkel 180°, inkl. Erdung 25 25
1133.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1,5 mm, Schloss (2233x) mit Schlüssel, Öffnungswinkel 180°, inkl. Erdung 25 25
736.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm, inkl. DIN-Zylinder mit 2 Schlüsseln, Öffnungswinkel 180°, inkl. Erdung 29 29
736.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1,5 mm, Schloss (2233x) mit Schlüssel, Öffnungswinkel 180°, inkl. Erdung 29 29
1534.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm, inkl. DIN-Zylinder mit 2 Schlüsseln, Öffnungswinkel 180°, inkl. Erdung 34 34
1534.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1,5 mm, Schloss (2233x) mit Schlüssel, Öffnungswinkel 180°, inkl. Erdung 34 34
1711.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm, inkl. DIN-Zylinder mit 2 Schlüsseln, Öffnungswinkel 180°, inkl. Erdung 38 38
1711.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1,5 mm, Schloss (2233x) mit Schlüssel, Öffnungswinkel 180°, inkl. Erdung 38 38
1933.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm, inkl. DIN-Zylinder mit 2 Schlüsseln, Öffnungswinkel 180°, inkl. Erdung 43 43
1933.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1,5 mm, Schloss (2233x) mit Schlüssel, Öffnungswinkel 180°, inkl. Erdung 43 43
2111.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm, inkl. DIN-Zylinder mit 2 Schlüsseln, Öffnungswinkel 180°, inkl. Erdung 47 47
2111.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1,5 mm, Schloss (2233x) mit Schlüssel, Öffnungswinkel 180°, inkl. Erdung 47 47