Sockel stationär (Varistar)

Grafik für Sockel stationär in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Träger mit Nivellierfüßen und zwei Blenden mit Perforation
  • Statische Traglast 1000 kg
  • Nicht in Verbindung mit Lenkrollen verwendbar
  • Abnehmbare Blenden ermöglichen allseitige Kabeleinführung
  • Farbe RAL 7021

    Produktfamilie:

    Varistar

    Hinweis:

    Seitenblenden (Pos. 4) bitte separat bestellen

    Schrankeinzelteile:

    Boden / Sockel

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Für Schranktiefe mm
Ausführung
 
Katalognummer Höhe mm Menge Farbe Für Schranktiefe mm Beschreibung Beschreibung Pos.
Katalognummer Höhe mm Menge Farbe Für Schranktiefe mm Beschreibung Beschreibung Pos.
100.0 VPE 1 Satz 7021 600.0 Sockel, belüftet, mit perforiert Front Träger mit Nivellierfüßen  und 2 Blenden mit Perforation,  statische Traglast 1000 kg; Seitenblenden  separat bestellen -
100.0 VPE 1 Satz 7021 600.0 Sockel stationär, geschlossen Träger mit Nivellierfüßen  und 2 Blenden,  statische Traglast 1000 kg; Seitenblenden  separat bestellen -
100.0 VPE 1 Satz 7021 800.0 Sockel mit perforierter Front Träger mit Nivellierfüßen  und 2 Blenden mit Perforation,  statische Traglast 1000 kg; Seitenblenden  separat bestellen -
100.0 VPE 1 Satz 7021 800.0 Sockel stationär, geschlossen Träger mit Nivellierfüßen  und 2 Blenden,  statische Traglast 1000 kg; Seitenblenden  separat bestellen -
100.0 VPE 2 Stück 7021 600.0 Seitenblende 600 mm St, 1,5 mm, Höhe 100 mm, RAL 7021 Pos. 4
100.0 VPE 2 Stück 7021 800.0 Seitenblende 800 mm St, 1,5 mm, Höhe 100 mm, RAL 7021 Pos. 4
100.0 VPE 2 Stück 7021 900.0 Seitenblende 900 mm St, 1,5 mm, Höhe 100 mm, RAL 7021 Pos. 4
100.0 VPE 2 Stück 7021 1000.0 Seitenblende 1000 mm St, 1,5 mm, Höhe 100 mm, RAL 7021 Pos. 4
100.0 VPE 2 Stück 7021 1200.0 Seitenblende 1200 mm St, 1,5 mm, Höhe 100 mm, RAL 7021 Pos. 4