Sockel mit Kabeldurchführung (Novastar)

Grafik für Sockel mit Kabeldurchführung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Einstellhöhe 57 mm ... 67 mm
  • Höhe 55 mm
  • Kabeldurchführung 110 x 76 mm
  • St, 1,5 mm, RAL 7021
  • inkl. Erdung
  • Nivellierfüße
  • Statische Traglast 400 kg

    Produktfamilie:

    Novastar

    Lieferform:

    montiert

    Hinweis:

    Bürstenleiste bitte seperat bestellen

    Schrankeinzelteile:

    Boden / Sockel

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Für Schrankbreite mm
Für Schranktiefe mm
 
Katalognummer Höhe mm Menge Für Schrankbreite mm Für Schranktiefe mm Beschreibung Beschreibung
Katalognummer Höhe mm Menge Für Schrankbreite mm Für Schranktiefe mm Beschreibung Beschreibung
45.0 1 Stück 553.0 500.0 Sockel mit Kabeldurchführung St, 1,5 mm, RAL 7021, Höhe 55 mm; inkl. Erdung; Kabeldurchführung 110 x 76 mm;  Nivellierfüße; Einstellhöhe  57 mm ... 67 mm
45.0 1 Stück 553.0 600.0 Sockel mit Kabeldurchführung St, 1,5 mm, RAL 7021, Höhe 55 mm; inkl. Erdung; Kabeldurchführung 110 x 76 mm;  Nivellierfüße; Einstellhöhe  57 mm ... 67 mm
45.0 1 Stück 553.0 800.0 Sockel mit Kabeldurchführung St, 1,5 mm, RAL 7021, Höhe 55 mm; inkl. Erdung; Kabeldurchführung 110 x 76 mm;  Nivellierfüße; Einstellhöhe  57 mm ... 67 mm
- 1 Stück - - Bürstenleiste Nylon, schwarz, 110 mm x 76 mm; zum Abdecken der  Kabeldurchführungsöffnung
45.0 1 Stück 553.0 1000.0 Sockel mit Kabeldurchführung St, 1,5 mm, RAL 7021, Höhe 55 mm; inkl. Erdung; Kabeldurchführung 110 x 76 mm;  Nivellierfüße; Einstellhöhe  57 mm ... 67 mm
45.0 1 Stück 553.0 900.0 Sockel mit Kabeldurchführung St, 1,5 mm, RAL 7021, Höhe 55 mm; inkl. Erdung; Kabeldurchführung 110 x 76 mm;  Nivellierfüße; Einstellhöhe  57 mm ... 67 mm
- 1 Stück - - Bürstenleiste Nylon, schwarz, 110 mm x 76 mm; zum Abdecken der  Kabeldurchführungsöffnung