Sockel, fahrbar (Varistar)

Grafik für Sockel fahrbar in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Blenden, St, 1,5 mm
  • Traglast auf Rollen 400 auf Nivellierfüßen 1000 kg
  • Träger, St, 3 mm
  • Farbe RAL 7021

    Produktfamilie:

    Varistar

    Schrankeinzelteile:

    Boden / Sockel

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite mm
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung
600.0 600.0 1 Stück RAL 7021 Träger, St, 3 mm, Blenden, St, 1,5 mm, Traglast auf Rollen 400 kg, auf Nivellierfüßen 1000 kg
600.0 800.0 1 Stück RAL 7021 Träger, St, 3 mm, Blenden, St, 1,5 mm, Traglast auf Rollen 400 kg, auf Nivellierfüßen 1000 kg
800.0 600.0 1 Stück RAL 7021 Träger, St, 3 mm, Blenden, St, 1,5 mm, Traglast auf Rollen 400 kg, auf Nivellierfüßen 1000 kg
800.0 800.0 1 Stück RAL 7021 Träger, St, 3 mm, Blenden, St, 1,5 mm, Traglast auf Rollen 400 kg, auf Nivellierfüßen 1000 kg
900.0 600.0 1 Stück RAL 7021 Träger, St, 3 mm, Blenden, St, 1,5 mm, Traglast auf Rollen 400 kg, auf Nivellierfüßen 1000 kg
900.0 800.0 1 Stück RAL 7021 Träger, St, 3 mm, Blenden, St, 1,5 mm, Traglast auf Rollen 400 kg, auf Nivellierfüßen 1000 kg
1000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 Träger, St, 3 mm, Blenden, St, 1,5 mm, Traglast auf Rollen 400 kg, auf Nivellierfüßen 1000 kg
1000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 Träger, St, 3 mm, Blenden, St, 1,5 mm, Traglast auf Rollen 400 kg, auf Nivellierfüßen 1000 kg
1100.0 600.0 1 Stück RAL 7021 Träger, St, 3 mm, Blenden, St, 1,5 mm, Traglast auf Rollen 400 kg, auf Nivellierfüßen 1000 kg
1100.0 800.0 1 Stück RAL 7021 Träger, St, 3 mm, Blenden, St, 1,5 mm, Traglast auf Rollen 400 kg, auf Nivellierfüßen 1000 kg
1200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 Träger, St, 3 mm, Blenden, St, 1,5 mm, Traglast auf Rollen 400 kg, auf Nivellierfüßen 1000 kg
1200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 Träger, St, 3 mm, Blenden, St, 1,5 mm, Traglast auf Rollen 400 kg, auf Nivellierfüßen 1000 kg