Sockel Seismic (Varistar)

Grafik für Sockel Seismic in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • 2 Trägerprofile, St, 4 mm, seitlich
  • statische Traglast 1000 kg
  • Höhe 104, 5 mm
  • 2 Blenden, St, 4 mm, vorne und hinten
  • NEBS konform, Erdbebenfestigkeit bis Bellcore Zone 4, Befestigungslöcher für Bodenmontage
  • Zugang vorne und hinten möglich
  • Farbe RAL 7021

    Produktfamilie:

    Varistar

    Schrankeinzelteile:

    Boden / Sockel

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite mm
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Menge w mm d mm Beschreibung d2 mm d1 mm
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Menge w mm d mm Beschreibung d2 mm d1 mm
600.0 104.5 600.0 1 Stück 450.0 300.0 2 Trägerprofile, St, 4 mm, seitlich; 2 Blenden, St, 4 mm, vorne/hinten;  Höhe 104,5 mm; statische Traglast 1000 kg 525.5 400.0
800.0 104.5 600.0 1 Stück 450.0 500.0 2 Trägerprofile, St, 4 mm, seitlich; 2 Blenden, St, 4 mm, vorne/hinten;  Höhe 104,5 mm; statische Traglast 1000 kg 725.5 600.0
600.0 104.5 800.0 1 Stück 650.0 300.0 2 Trägerprofile, St, 4 mm, seitlich; 2 Blenden, St, 4 mm, vorne/hinten;  Höhe 104,5 mm; statische Traglast 1000 kg 525.5 400.0
800.0 104.5 800.0 1 Stück 650.0 500.0 2 Trägerprofile, St, 4 mm, seitlich; 2 Blenden, St, 4 mm, vorne/hinten;  Höhe 104,5 mm; statische Traglast 1000 kg 725.5 600.0